Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Elbow Type With One-Touch Fitting external appearance
Body size | Applicable tube outer diameter mm | Model |
---|---|---|
M5 | 3.2 | KK2P-23L |
4 | KK2P-04L | |
6 | KK2P-06L | |
1/8 | 4 | KK3P-04L |
6 | KK3P-06L | |
8 | KK3P-08L | |
10 | KK3P-10L | |
1/4 | 6 | KK4P-06L |
8 | KK4P-08L | |
10 | KK4P-10L | |
12 | KK4P-12L | |
1/2 | 12 | KK6P-12L |
16 | KK6P-16L |
Elbow Type With One-Touch Fitting dimensional drawing
Body size | Model | Applicable tube outer diameter | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | M | Minimum hole diameter | Effective area mm2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane tube | Nylon tube | |||||||||||
M5 | KK2P-23L | ø3.2 | 10.0 | 9.3 | 24.0 | 12.3 | 16.5 | 12.7 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.8 |
KK2P-04L | ø4 | |||||||||||
KK2P-06L | ø6 | 11.6 | 25.1 | 16.6 | 13.5 | 3.4 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | |||
1/8 | KK3P-04L | ø4 | 10.4 | 31.6 | 18.4 | 18.0 | 16.0 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | |
KK3P-06L | ø6 | 12.8 | 32.8 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 8.0 | |||
KK3P-08L | ø8 | 12.0 | 15.2 | 34.0 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 15.0 | 16.8 | 9.7 | ||
KK3P-10L | ø10 | 17.0 | 18.5 | 36.0 | 26.5 | 21.0 | 18.0 | 18.5 | 23.0 | |||
1/4 | KK4P-06L | ø6 | 14.0 | 12.8 | 40.2 | 25.2 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 19.6 |
KK4P-08L | ø8 | 15.2 | 41.4 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 17.5 | 19.8 | 21.3 | |||
KK4P-10L | ø10 | 17.0 | 18.5 | 42.8 | 26.5 | 21.0 | 7.5 | 24.7 | 27.5 | 25.7 | ||
KK4P-12L | ø12 | 20.9 | 44.0 | 28.5 | 22.0 | 9.0 | 29.0 | 29.6 | 28.0 | |||
1/2 | KK6P-12L | ø12 | 19.0 | 49.9 | 31.0 | 38.1 | 39.7 | 40.3 | ||||
KK6P-16L | ø16 | 21.0 | 26.5 | 53.5 | 34.0 | 25.0 | 13.0 | - | 58.7 | 48.7 |
Unit: mm
Air (0 to 1 MPa)
KK2 flow rate characteristics
KK3, 4, 6 flow rate characteristics
Water (0 to 0.4 MPa)
KK2 flow rate characteristics
KK3, 4, 6 flow rate characteristics
Refer to the manufacturer's catalog for product information not provided above.
Référence pièce
|
---|
KK2P-04L |
KK2P-06L |
KK2P-23L |
KK3P-04L |
KK3P-06L |
KK3P-08L |
KK3P-10L |
KK4P-06L |
KK4P-08L |
KK4P-10L |
KK4P-12L |
KK6P-12L |
KK6P-16L |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 5 | 4 jours | M5 | 4 | |||
4.89 € | 5 | 4 jours | M5 | 6 | |||
4.89 € | 5 | 4 jours | M5 | 3.2 | |||
5.18 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 4 | |||
5.18 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 6 | |||
5.85 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 8 | |||
7.52 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 10 | |||
5.85 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 6 | |||
6.53 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 8 | |||
8.13 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 10 | |||
8.13 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 12 | |||
9.45 € | 5 | 4 jours | 1/2 | 12 | |||
12.97 € | 5 | 4 jours | 1/2 | 16 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | With One-Touch Couplings | Mâle/femelle | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. | Fluide applicable | Water / Air | Structure de la valve | Single Passage Opening Closing Type |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | With or Without Check Valve | Non |
Configurer
Propriétés de base
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles