Vérin compact, Modèle standard, simple effet, simple tige, CQ2 Série (Numéros de référence)

Vérin compact, Modèle standard, simple effet, simple tige, CQ2 Série
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.
· Lightweight: Reduced by 5 to 13% (compared to conventional CQ2 Series)
· With auto switch.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Round slots for mounting small auto switches:
     ø12 to ø25: 2 surfaces
     ø32 to ø100: 4
     surfaces.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CQ2A25-10SM

Référence pièce
CQ2A25-10SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Type Fente de montage de commutateur auto Option Option

33.23 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)[Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Sans aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples

Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact, Modèle standard, simple effet, simple tige, CQ2 Série, le numéro d'article est le suivant: CQ2A25-10SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CQ2A25-10SM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CDQ2A20-10SMZ
CDQ2A20-10SZ
CDQ2A20-5SZ
CQ2A25-5S
CQ2A25-5T
CQ2A25-5TM
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Type Fente de montage de commutateur auto Option Option

33.06 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)[Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

31.87 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)[Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

29.98 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)[Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

29.47 €

1 4 jours [À double effet] Avec ressort de rappel-255------Vis MStandard (filetage femelle côté tige)AucunTaraudage aux deux extrémitésSans aimant-Aucun--

29.47 €

1 7 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)[Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Sans aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

31.61 €

1 7 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)[Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 700.18~ 1Sans aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

Assistance technique