Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDQ2B12-10SZ
Référence pièce
|
---|
CDQ2B12-10SZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.24 € | 1 | 4 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Trou traversant (standard) | Aimant intégré | - | Oui | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact, Modèle standard, simple effet, simple tige, CQ2 Série, le numéro d'article est le suivant: CDQ2B12-10SZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDQ2B12-10SZ.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Forme du corps principal
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Type
Option
Option
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Fente de montage de commutateur auto
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDQ2A20-10SMZ |
CDQ2A20-10SZ |
CDQ2A20-5SZ |
CDQ2B12-10TMZ |
CDQ2B12-10TZ |
CDQ2B12-5SZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.06 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.18~ 1 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Vis M | Côté tige mâle | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
31.87 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.18~ 1 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
29.98 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.18~ 1 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
26.39 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 12 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | Côté tige mâle | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Trou traversant (standard) | Aimant intégré | - | Oui | - | - | ||
21.94 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 12 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans |