Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.81 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
84.82 € | 1 | 4 jours | - | 32 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
87.76 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
85.77 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
86.98 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
89.74 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
87.76 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
91.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
89.74 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
93.71 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
91.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
84.82 € | 1 | 4 jours | - | 32 | 125 | - | - | - | - | - | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
85.77 € | 1 | 4 jours | - | 32 | 150 | - | - | - | - | - | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
108.68 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
106.32 € | 1 | 4 jours | - | 40 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
109.82 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
107.47 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
110.90 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
108.56 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
112.03 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
109.69 € | 1 | 4 jours | - | 40 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
116.61 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
114.27 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
121.18 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
118.84 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
125.56 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
122.61 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
127.24 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
124.29 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
130.68 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
127.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
134.03 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
131.10 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
140.89 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
137.95 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
147.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
144.81 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
124.29 € | 1 | 4 jours | - | 50 | 150 | - | - | - | - | - | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
160.35 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
156.27 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
161.90 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
157.82 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
163.60 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
159.53 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
164.61 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
160.53 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
171.19 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
167.10 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
177.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
173.65 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
185.61 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
180.06 € | 1 | 4 jours | - | 80 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
187.11 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
181.58 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
192.82 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
187.27 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
194.44 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
188.92 € | 1 | 26 jours | - | 80 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Taraudage aux deux extrémités | Aimant intégré | - | - | - | ||
205.27 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
199.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Type
Option
Option
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles