Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDQ2KWB25-10DZ |
CDQ2KWB25-20DZ |
CDQ2KWB25-25DZ |
CDQ2KWB25-50DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.84 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
92.98 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
95.10 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
108.73 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Body Options | Standard (filetage femelle côté tige) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Fente de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Port thread type
Type
Option
Option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles