Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CQ2KWB25-20D
Référence pièce
|
---|
CQ2KWB25-20D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.56 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Sans aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Body Options | Standard (filetage femelle côté tige) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact, double effet, anti-rotation, tige traversante, CQ2KW Série, le numéro d'article est le suivant: CQ2KWB25-20D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CQ2KWB25-20D.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Fente de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Port thread type
Type
Option
Option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDQ2KWB25-10DZ |
CDQ2KWB25-20DZ |
CDQ2KWB25-25DZ |
CDQ2KWB25-50DZ |
CDQ2KWB32-35DZ |
CDQ2KWB40TF-15DZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.84 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
92.98 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
95.10 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
108.73 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 25 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
125.94 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | - | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
130.79 € | 1 | 4 jours | - | 40 | 15 | - | - | - | - | - | G | Aucun | 0.5 | Trou traversant (standard) | Aimant intégré | - | Oui | - | - |