MGPS, Vérin compact guidé

MGPS, Vérin compact guidé
A heavy duty guide rod type compact cylinder with guide that has improved load capacity.
[Features]
· Saves space.
· Heavy duty guide rod type.
· By reducing the guide rod length by as much as 22 mm, the amount of machining work required to create clearance between the bottom of the cylinder body and the equipment has been reduced.
· Bearing type: slide bearing.
· Inner diameter: 50 mm, 80 mm.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MGPS50-50

Référence pièce
MGPS50-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

487.27 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
D.I. du cylindre : D(Ø) 50 Fonction supplémentaire Standard / Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard
Cushion Butoir en caoutchouc aux deux extrémités Port thread type Rc Option Produit standard (sans options)

Vous vous trouvez sur la page de MGPS, Vérin compact guidé, le numéro d'article est le suivant: MGPS50-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGPS50-50.

Assistance technique