Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Air Tank VBAT Series: product images
Standard product (for Japanese domestic market)
CE certified product
Product compliant with Chinese pressure vessel regulations
ASME standards compliant product
Product not subject to ASME standards
Model | VBAT05□1 | VBAT10□1 | VBAT20□1 | VBAT38□1 | |
---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Compressed Air | ||||
Tank capacity: L | 5 | 10 | 20 | 38 | |
Maximum operating pressure (MPa) | VBAT□A1 | 2.0 | 1.0 | ||
VBAT□S1 | 2.0 | ||||
IN connection port size | 3/8 | 1/2 | |||
OUT connection port size | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
Ambient and working fluid temperature °C | 0 to 75 | ||||
Installation orientation | Horizontal (floor installation) | ||||
Weight (kg) | VBAT□A1 | 6.6 | 10 | 14 | 21 |
VBAT□S1 | 3.2 | 4.9 | 12 | 19 | |
Materials | VBAT□A1 | Carbon steel (SS400) | |||
VBAT□S1 | Stainless steel (SUS304) | ||||
Paint | VBAT□A1 | Outside: silver paint, Inside: rustproof paint | |||
VBAT□S1 | None |
Référence pièce
|
---|
VBAT05A-SV-Q |
VBAT05AF-SV-Q |
VBAT10A-SV-Q |
VBAT10AF-SV-Q |
VBAT20A-RV-Q |
VBAT20AF-RV-Q |
VBAT38A-RV-Q |
VBAT38AF-RV-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Type de filetage | Taille de port de connexion | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.61 € | 1 | 26 jours | 5 L | Rc | ENTRÉE 3/8, SORTIE 3/8 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 2MPa), avec robinet de purge | ||
389.27 € | 1 | 3 jours | 5 L | G | ENTRÉE 3/8, SORTIE 3/8 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 2MPa), avec robinet de purge | ||
605.85 € | 1 | 14 jours | 10 L | Rc | ENTRÉE 1/2, SORTIE 1/2 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 2MPa), avec robinet de purge | ||
494.81 € | 1 | 4 jours | 10 L | G | ENTRÉE 1/2, SORTIE 1/2 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 2MPa), avec robinet de purge | ||
718.98 € | 1 | 26 jours | 20 L | Rc | ENTRÉE 3/4, SORTIE 1/2 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 1MPa), avec robinet de purge | ||
718.98 € | 1 | 4 jours | 20 L | G | ENTRÉE 3/4, SORTIE 1/2 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 1MPa), avec robinet de purge | ||
864.44 € | 1 | 68 jours | 38 L | Rc | ENTRÉE 3/4, SORTIE 3/4 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 1MPa), avec robinet de purge | ||
864.44 € | 1 | 4 jours | 38 L | G | ENTRÉE 3/4, SORTIE 3/4 | Vanne de sécurité (pression de réglage : 1MPa), avec robinet de purge |
Loading...
Type | Réservoir | Type | Produit certifié CE (avec auto-déclaration de conformité) | Matériaux | Acier au carbone (SS400) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
Type de filetage
Taille de port de connexion
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles