Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TILM01N-2S
Référence pièce
|
---|
TILM01N-2S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. [Distinction] | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Pression de service maximum (MPa) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | Devis | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 2 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques | Nombre d'âmes(âme) | 1 |
Matériau, résine fluorée | Couche interne | Température de service(°C) | Température de service maximum : 260°C |
Vous vous trouvez sur la page de TILM, Tubes propres et résistants aux produits chimiques, tubes PFA, taille en pouces, le numéro d'article est le suivant: TILM01N-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TILM01N-2S.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
D.E. [Distinction]
D.I. [Distinction]
Outer Diameter D(inch)
I.D. D(inch)
Tube O.D. D(mm)
Tube I.D. d(mm)
Pression de service maximum(MPa)
Longueur(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TILM01N-100 |
TILM01N-16 |
TILM01N-20 |
TILM01N-33 |
TILM01N-50 |
TILM01R-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. [Distinction] | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Pression de service maximum (MPa) | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.82 € | 1 | Devis | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 100 | ||
38.82 € | 1 | Devis | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 16 | ||
46.00 € | 1 | 39 jours | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 20 | ||
80.15 € | 1 | Devis | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 33 | ||
121.40 € | 1 | Devis | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 50 | ||
70.52 € | 1 | Devis | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | - | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (à 20°C) | 20 |