TILM, Tubes propres et résistants aux produits chimiques, tubes PFA, taille en pouces (Numéros de référence)

TILM, Tubes propres et résistants aux produits chimiques, tubes PFA, taille en pouces
Fluoropolymer tubing (PFA) with superior heat resistance, inch size, TILM series.
[Features]
· Uses highly chemical-resistant fluoropolymer.
[Applications]
· Used in manufacturing of solar cells, liquid crystals, hard disk drives, and in the health care and food industries.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TILM19N-100

Référence pièce
TILM19N-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. [Distinction] D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Outer Diameter D
(inch)
I.D. D
(inch)
Tube O.D. D
(mm)
Tube I.D. d
(mm)
Pression de service maximum
(MPa)
Longueur
(m)

4,373.60 €

1 Devis Jusqu'à 20Jusqu'à 20[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)2203/45/819.0515.850.6 (à 20°C)100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques Nombre d'âmes(âme) 1
Matériau, résine fluorée Couche interne  Température de service(°C) Température de service maximum : 260°C

Vous vous trouvez sur la page de TILM, Tubes propres et résistants aux produits chimiques, tubes PFA, taille en pouces, le numéro d'article est le suivant: TILM19N-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TILM19N-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TILM01N-16
TILM01N-20
TILM01N-2S
TILM19N-16
TILM19N-20
TILM19N-2S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. [Distinction] D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Outer Diameter D
(inch)
I.D. D
(inch)
Tube O.D. D
(mm)
Tube I.D. d
(mm)
Pression de service maximum
(MPa)
Longueur
(m)

38.82 €

1 Devis Jusqu'à 4Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)-1/80.0863.182.181 (à 20°C)16

46.00 €

1 39 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)-1/80.0863.182.181 (à 20°C)20

5.56 €

1 Devis Jusqu'à 4Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)-1/80.0863.182.181 (à 20°C)2

739.00 €

1 Devis Jusqu'à 20Jusqu'à 20[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)2203/45/819.0515.850.6 (à 20°C)16

874.71 €

1 Devis Jusqu'à 20Jusqu'à 20[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)2203/45/819.0515.850.6 (à 20°C)20

101.66 €

1 Devis Jusqu'à 20Jusqu'à 20[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide)2203/45/819.0515.850.6 (à 20°C)2

Assistance technique