Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TILM32N-20 |
TILM32R-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. [Distinction] | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Pression de service maximum (MPa) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,904.73 € | 1 | Devis | Jusqu'à 40 | Jusqu'à 30 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu (translucide) | 500 | 1 1/4 | 1 1/10 | 31.75 | 27.95 | 0,4 (à 20°C) | 20 | ||
2,760.66 € | 1 | Devis | Jusqu'à 40 | Jusqu'à 30 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 500 | 1 1/4 | 1 1/10 | 31.75 | 27.95 | 0,4 (à 20°C) | 20 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques | Nombre d'âmes(âme) | 1 |
Matériau, résine fluorée | Couche interne | Température de service(°C) | Température de service maximum : 260°C |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
D.E. [Distinction]
D.I. [Distinction]
Outer Diameter D(inch)
I.D. D(inch)
Tube O.D. D(mm)
Tube I.D. d(mm)
Pression de service maximum(MPa)
Longueur(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles