Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDG1KBN20-600Z
Référence pièce
|
---|
CDG1KBN20-600Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.06 € | 1 | 9 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Swinging Receiving Metal | Sans support |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin cylindrique - C(D)G1-K, le numéro d'article est le suivant: CDG1KBN20-600Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDG1KBN20-600Z.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDG1KBA40-125Z |
CDG1KBA40-150FZ |
CDG1KBA40-150Z |
CDG1KBN20-60Z |
CDG1KBN20-70Z |
CDG1KBN20-75AZ-XC8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.68 € | 1 | 9 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
126.69 € | 1 | 9 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige femelle | Aucun | Aucun | ||
126.69 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
63.35 € | 1 | 9 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
63.35 € | 1 | 9 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
97.27 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Vérin à course réglable / Type à extension réglable (Plage de réglage de course de 0 à 25 mm) | Aucun |