Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZCDUKC20-40D
ZCDUKR20-20D-M5B external appearance
ZCDUKC16-20D-M3B external appearance
Mounting method
*The photos show representative examples of the series. Take note that the product's specifications may differ.
Tube Inner Diameter (mm) | ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air | ||||
Proof Pressure | 1.05 MPa | ||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||||
Minimum operating pressure | 0.13 MPa | 0.11 MPa | |||
Vacuum Port Pressure | -101 kPa to 0.6 MPa (0 to 0.6 MPa at vacuum release) | ||||
Ambient and Fluid Temperature | Without auto switch: -10°C to +70°C (no freezing) With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing) | ||||
Lubrication | Not required | ||||
Piston Speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | ||||
Stroke Length Tolerance | +1.0 0 | ||||
With/Without Rod End Thread | With, without (pad direct mounting type) | ||||
Mounting | Basic type |
ø10 mm diagram
ø16 to 32 mm diagram
Number | Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Cylinder Tubing | Aluminum alloy | Hard anodized aluminum |
2 | Rod Cover B | Aluminum alloy | Chromate |
3 | Cap | Aluminum alloy | Anodized aluminum |
4 | Piston | Aluminum alloy | Chromate |
5 | Piston rod | Stainless steel | - |
6 | Bushing | Bearing alloy | - |
7 | Plate | Aluminum alloy | Nickel plating |
8 | Guide Rod | Stainless steel | - |
9 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
10 | Hex Socket Head Cap Screw | Carbon steel | Chromate |
11 | Hex Socket Head Set Screw | Carbon steel | Chromate |
12 | Hex Socket Head Cap Screw | Carbon steel | Nickel plated |
13 | Damper | Urethane | - |
14 | Magnet | - | - |
15 | Auto switch | - | - |
16 | Rod End Nut | Carbon steel | Chromate |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Piston Seal | NBR | - |
19 | Rod Seal | - | |
20 | Gasket | - | |
21 | Gasket for Cap | - | |
22 | Seal Washer | Rolled steel plate, NBR | - |
- | Bore Size / Part Number | ||||
---|---|---|---|---|---|
ø10 mm | ø16 mm | ø20 mm | ø25 mm | ø32 mm | |
Kit No. | ZCU10-PS | ZCU16-PS | ZCU20-PS | ZCU25-PS | ZCU32-PS |
(Units: mm)
ø10 mm dimensions
ø16 to 32 mm dimensions
Model | Port Size | Stroke Range (mm) | A | A ’ | B | C | ød | øD | E | F | FK | FL | FY | GA | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Piping Port | Vacuum Piping Port | |||||||||||||||
ZC(D)UKC16 | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 5 to 30 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | 28 | 16.5*1 | 31 |
ZC(D)UKC20 | M5 ×; 0.8 | 1/8 | 5 to 50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 3 | 8 | 9 | 8 | 16 | 20 | 33 | 19 | 33.5 |
ZC(D)UKC25 | M5 ×; 0.8 | 1/8 | 5 to 50 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 43.5 | 21.5 | 34 |
ZC(D)UKC32 | 1/8 | 1/8 | 5 to 50 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 29 | 51.5 | 23 | 34.5 |
Model | H | J | L | MM | øP | Q | QA | R | S | SA | øT | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC(D)UKC16 | 26 | 14 | 5 | M5 ×; 0.8 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 30 (40) | 19.5 | 7.6 depth 6.5 | 15.5 | 75.5 (85.5) |
ZC(D)UKC20 | 29 | 16 | 6 | M6 ×; 1.0 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 36 (46) | 21 | 9.3 depth 9 | 19.5 | 86 (96) |
ZC(D)UKC25 | 33 | 20 | 8 | M8 ×; 1.25 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 40 (50) | 21 | 9.3 depth 8 | 24.5 | 94 (104) |
ZC(D)UKC32 | 42 | 24 | 10 | M10 ×; 1.25 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 42 (52) | 22 | 11 depth 11.5 | 30.5 | 106 (116) |
Dimension in ( ) are for with auto switch
*1 ZCUKC16-5D is 14.5 mm.
*See the manufacturer's catalog for product information other than that detailed above.
Référence pièce
|
---|
ZCDUKC20-40D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Méthode de tuyauterie de vide | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.11 € | 1 | 4 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | 40 | Standard / Vide | 0.11 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Filetage mâle | Capuchon de tuyauterie | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Fonction supplémentaire | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités |
---|---|---|---|---|---|
Type of Mount Support | Type de base | Tube Material | Alliage d'aluminium / Aluminium anodisé dur | Specification of cylinder | Vérin à montage libre pour vide |
Vous vous trouvez sur la page de ZC(D)UK, Vérin à montage libre avec ventouse du vide, le numéro d'article est le suivant: ZCDUKC20-40D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZCDUKC20-40D.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Environnement, applications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Méthode de tuyauterie de vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZCDUKC10-10D-M9PL |
ZCDUKC10-10D-M9PSAPC |
ZCDUKC10-15D |
ZCDUKC20-50D |
ZCDUKC20-50D-A90 |
ZCDUKC20-50D-M9B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Méthode de tuyauterie de vide | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.48 € | 1 | 26 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 10 | - | Standard / Vide | 0.13 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Filetage extérieur | Capuchon de tuyauterie | - | ||
178.47 € | 1 | 26 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 10 | - | Standard / Vide | 0.13 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | M9P | Connecteur M8 3 broches / 0,5 | 2 pcs | Filetage extérieur | Capuchon de tuyauterie | - | ||
98.15 € | 1 | 4 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 10 | 15 | Standard / Vide | 0.13 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Filetage mâle | Capuchon de tuyauterie | - | ||
152.82 € | 1 | 4 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | 50 | Standard / Vide | 0.11 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Filetage mâle | Capuchon de tuyauterie | - | ||
193.95 € | 1 | 26 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | - | Standard / Vide | 0.11 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Filetage extérieur | Capuchon de tuyauterie | - | ||
214.85 € | 1 | 26 jours | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 20 | - | Standard / Vide | 0.11 à 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Filetage extérieur | Capuchon de tuyauterie | - |