Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PF2A721-F03-27-M
Aspect extérieur de la série PF2A7 (Type d'affichage intégré)
Aspect extérieur de la série PF2A5 (Type à distance / partie capteur)
Modèle | PF2A710 | PF2A750 | PF2A711 | PF2A721 | PF2A751 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluide mesuré | Air, azote | |||||
Plage de mesure du débit | 0,5 à 10,5 l/min | 2,5 à 52,5 l/min | 5 à 105 l/min | 10 à 210 l/min | 25 à 525 l/min | |
Plateau à instruments/couverts la plage de débit | 0,5 à 10,5 l/min | 2,5 à 52,5 l/min | 5 à 105 l/min | 10 à 210 l/min | 25 à 525 l/min | |
Plage de débit nominal | 1 à 10 l/min | 5 à 50 l/min | 10 à 100 l/min | 20 à 200 l/min | 50 à 500 l/min | |
Réglage de l'unité minimale | 0,1 l/min | 0,5 l/min | 1 l/min | 2 l/min | 5 l/min | |
Valeur d'échange cumulée du débit d' Légume sec (largeur Légume sec: 50 ms) | 0,1 L/Légume sec | 0,5 L/Légume sec | 1 L/Légume sec | 2 L/Légume sec | 5 L/Légume sec | |
Unité d'affichage *1, 2) | Débit instantané | l/min, CFM × 10⁻² | l/min, CFM x 10⁻¹ | |||
Débit cumulé | L, pi³ × 10⁻¹ | |||||
Température de fonctionnement | 0 à 50°C | |||||
Précision *3) | ±5 % F.S. | |||||
Répétabilité | ±1 % F.S. | ±2 % F.S. | ||||
Caractéristiques de température | ±3 % F.S. (15 à 35°C, référence 25°C), ±5% F.S. (0 à 50°C, référence 25°C) | |||||
Consommation de courant | 150 mA ou moins | 160 mA ou moins | 170 mA ou moins | |||
Poids *4) | 250 g | 290 g | ||||
Taille de port (Rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
Type à détection | Type de chaleur | |||||
Témoin | LED 7 segments à 3 chiffres | |||||
Plage de pression de fonctionnement | -50 kPa à 0,5 MPa | -50 kPa à 0,75 MPa | ||||
Résister à la pression | 1,0 MPa | |||||
Plage de débit cumulé *5) | 0 à 999 999 litres | |||||
Spécifications de sortie *6) | Sortie d’interrupteur | Collecteur ouvert NPN: Courant de charge Electricité: 80 mA, Chute de tension interne: 1 V ou moins (avec electricité de charge de 80 mA), Tension maximale appliquée: 30 V, 2 sorties | ||||
Electricité de charge maximal à collecteur ouvert PNP: 80mA,chute de tension interne: 1,5 V ou moins (avec electricité de charge de 80 mA), 2 sorties | ||||||
Sortie du légume sec accumulées | Collecteur ouvert NPN ou PNP (identique à la sortie de Interrupteur) | |||||
Témoin | S'allume lorsque la sortie est activée, OUT1: vert, OUT2: rouge | |||||
Délai de réponse | 1 s ou moins | |||||
Hystérésis | Mode hystérésis: Variable (Il peut être plateau à instruments / couverts à partir de 0) mode comparateur de fenêtre *7): Fixe (3 chiffres) | |||||
Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V AC ±10 % | |||||
Environnement | Enceinte de protection | IP65 | ||||
Plage de températures de fonctionnement | Pendant le fonctionnement: 0 à 50°C, pendant le stockage: -25 à 85°C (Cependant, non de gel ni de condensation) | |||||
Tension de résistance | 1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier | |||||
Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | |||||
Certifications, normes, etc | CE |
*1) Pour débitmètre numérique avec fonction de Interrupteur d'unité (pour le Type sans fonction de commutation d'unité, unité SI fixe [L/minute ou L, m³, m³ × 10³] sera Plateau à instruments / couverts.)
*2) L'affichage du débit peut être commuté entre la condition de base de 0°C et 101,3 kPa et la condition de base (ANR) de 20°C, 101,3 kPa et 65% RH.
*3) Une section droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau doit être fournie au tuyau du côté IN du produit. Sinon, la précision peut fluctuer de ±5 % F.S. ou plus.
*4) Il n'inclut pas le plomb.
*5) La valeur du débit cumulé est réinitialisée lorsque l'alimentation est coupée.
*6) La sortie de l’interrupteur et la sortie du légume sec accumulées peuvent être sélectionnées lors du réglage initial.
*7) Mode comparateur de fenêtre: Puisque l'hystérésis (H) atteindra 3 chiffres, séparez P_1, P_2 ou n_1, n_2 par 7 chiffres ou plus. (Dans le Valise de OUT2, n_1 et n_2 deviendront n_3 et n_4, et P_1 et P_2 deviendront P_3 et P_4.)
*8) Tous les débitmètres sont conformes au marquage CE.
*9) Pour le câblage et le Filetage standard, reportez-vous au manuel d'instructions.
*10) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.
Modèle | PF2A510 | PF2A550 | PF2A511 | PF2A521 | PF2A551 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluide mesuré | Air, azote | |||||
Type à détection | Type de chaleur | |||||
Plage de débit nominal | 1 à 10 l/min | 5 à 50 l/min | 10 à 100 l/min | 20 à 200 l/min | 50 à 500 l/min | |
Plage de pression de fonctionnement | -50 kPa à 0,5 MPa | -50 kPa à 0,75 MPa | ||||
Résister à la pression | 1,0 MPa | |||||
Température de fonctionnement | 0 à 50°C | |||||
Précision *1, 2) | ±5 % F.S. | |||||
Répétabilité *1) | ±1 % F.S. (Se connecter avec PF2A3□□), ±3 % F.S. (Se connecter avec PF2A2□□) | |||||
Caractéristiques de température | ±2 %F.S. (15 à 35°C, norme 25°C) ±3 %F.S. (0 à 50°C, référence 25°C) | |||||
Spécifications de sortie *3) | Sortie pour moniteur | Sortie de tension analogique (non linéaire) impédance de sortie 1 kΩ section Moniteur sortie PF2A3□□ | ||||
Sortie analogique | Sortie tension 1 à 5 V (Dans la plage de débit nominal) Précision: ±5 % F.S. ,impédance de charge min.: 100 kΩ (Impédance de sortie: 1 kΩ) | |||||
Sortie Electricité 4 à 20 mA (Dans la plage de débit nominal) Précision: ±5 % F.S.,impédance de charge max.: 300 Ω ou moins (12 V DC), 600 Ω ou moins (24 V DC) | ||||||
Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V AC ±10 % | |||||
Consommation de courant | 100 mA ou moins | 110 mA ou moins | ||||
Environnement | Enceinte de protection | IP65 | ||||
Plage de températures de fonctionnement | Pendant le fonctionnement: 0 à 50°C, Pendant le stockage: -25 à 85°C (Non de gel ou de condensation) | |||||
Tension de résistance | 1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier | |||||
Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | |||||
Certifications, normes, etc | CE | |||||
Poids *4) | 200 g | 240 g | ||||
Taille de port (Rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 |
*1) Précision totale en combinaison avec PF2A2□□/3□□.
*2) Il peut être fourni une section de tuyau droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau du côté IN du produit. Sinon, la précision peut fluctuer de ±5 % F.S. ou plus.
*3) La méthode de sortie est sélectionnée par défaut.
*4) Il n'inclut pas le plomb. (ajouter 20 g pour les modèles avec sortie analogique [lorsque la sortie electricité ou tension a été sélectionnée])
*5) L'unité de débit est basée sur 0°C et 101,3 kPa.
*6) Toutes les pièces du capteur sont conformes au marquage CE.
*7) Pour les filetage standard, reportez-vous au manuel d'instructions.
*8) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.
(Unités : mm)
Schéma coté du PF2A710/750
Numéro de broche du connecteur de PF2A710/750
Nom de la broche
Plan coté PF2A711/721/751
* Il peut être fourni une section de tuyau droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau du côté entrée de l'interrupteur.
(Unités : mm)
Schéma coté du PF2A510/550
Numéro de broche du connecteur de PF2A510/550
Nom de la broche
Toutes les dimensions des spécifications de sortie
Plan coté PF2A511/522/551
Toutes les dimensions des spécifications de sortie
* Il peut être fourni une section de tuyau droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau du côté entrée de l'interrupteur.
Dessin structurel de PF2A710/750/PF2A510/550
Dessin structurel de PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551
Référence pièce
|
---|
PF2A721-F03-27-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Affichage | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Sensor type | Option | Output Specification | Précision (%F.S.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528.37 € | 1 | 26 jours | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1 | 2 | - | - | [Résine] PBT | - | IP65 | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | -50kPa à 0.75MPa | 20 à 200 | - | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±5 |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Type de fluide | Air / Azote gazeux | Type d'alimentation | CC |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur de flux numérique pour l'air gamme PF2A, le numéro d'article est le suivant: PF2A721-F03-27-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF2A721-F03-27-M.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Sensor type
Option
Type
Type à port de tuyau
Nombre de sorties
Unit Specifications
Lead Wire
Rated Pressure Range
Rating Flow Range(L/min)
Output Specification
Précision(%F.S.)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PF2A301-A-M |
PF2A310-A |
PF2A310-A-M |
PF2A721-F03-27N |
PF2A721-F03-27N-M |
PF2A721-F03-67 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Affichage | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Sensor type | Option | Output Specification | Précision (%F.S.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.92 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert PNP / Impulsion | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Numérique | IP40 | Unité SI fixe | - | - | 0.5 to 52.5 | PF2A510/550 | - | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | ±5 | ||
284.92 € | 1 | 4 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | 5.0 à 525.0 | - | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±5% F.S. | ||
284.92 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Numérique | IP40 | Unité SI fixe | - | - | 5.0 à 525.0 | PF2A511/521/551 | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±5 | ||
503.35 € | 1 | 4 jours | [Type intégré] Affichage intégré | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | 20 à 200 | - | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | - | ||
503.35 € | 1 | 26 jours | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1 | 2 | - | - | [Résine] PBT | - | IP65 | Unité SI fixe | Avec fil de sortie | -50kPa à 0.75MPa | 20 à 200 | - | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±5 | ||
528.44 € | 1 | 4 jours | [Type intégré] Affichage intégré | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | - | 20 à 200 | - | - | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - |