Commutateur de flux numérique pour l'air gamme PF2A (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Commutateur de flux numérique pour l'air gamme PF2A
A flow switch made by SMC.

[Features]
· Flow rate setting and monitoring are possible from the digital display
· 2 types are available, integrated and remote type
· Supports switch output, accumulated pulse output and analog output
· Switching from instantaneous flow rate to accumulated flow rate is possible
· 2 independent flow rate settings are possible
· Water-resistant construction conforming to IP65

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PF2A510-N02-1

Spécifications du débitmètre numérique pour Air série PF2A interrupteur

Aspect extérieur de la série PF2A7 (Type d'affichage intégré)

Aspect extérieur de la série PF2A7 (Type d'affichage intégré)

Aspect extérieur de la série PF2A5 (Type à distance / partie capteur)

Aspect extérieur de la série PF2A5 (Type à distance / partie capteur)

Spécifications du produit PF2A7

ModèlePF2A710PF2A750PF2A711PF2A721PF2A751
Fluide mesuréAir, azote
Plage de mesure du débit0,5 à 10,5 l/min2,5 à 52,5 l/min5 à 105 l/min10 à 210 l/min25 à 525 l/min
Plateau à instruments/couverts la plage de débit0,5 à 10,5 l/min2,5 à 52,5 l/min5 à 105 l/min10 à 210 l/min25 à 525 l/min
Plage de débit nominal1 à 10 l/min5 à 50 l/min10 à 100 l/min20 à 200 l/min50 à 500 l/min
Réglage de l'unité minimale0,1 l/min0,5 l/min1 l/min2 l/min5  l/min
Valeur d'échange cumulée du débit d' Légume sec (largeur Légume sec: 50 ms)0,1 L/Légume sec0,5 L/Légume sec1 L/Légume sec2 L/Légume sec5 L/Légume sec
Unité d'affichage *1, 2)Débit instantanél/min, CFM × 10⁻²l/min, CFM x 10⁻¹
Débit cumuléL, pi³ × 10⁻¹
Température de fonctionnement0 à 50°C
Précision *3)±5 % F.S.
Répétabilité±1 % F.S.±2 % F.S.
Caractéristiques de température±3 % F.S. (15 à 35°C, référence 25°C), ±5% F.S. (0 à 50°C, référence 25°C)
Consommation de courant150 mA ou moins160 mA ou moins170 mA ou moins
Poids *4)250 g290 g
Taille de port (Rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2
Type à détectionType de chaleur
TémoinLED 7 segments à 3 chiffres
Plage de pression de fonctionnement-50 kPa à 0,5 MPa-50 kPa à 0,75 MPa
Résister à la pression1,0 MPa
Plage de débit cumulé *5)0 à 999 999 litres
Spécifications de sortie *6)Sortie d’interrupteurCollecteur ouvert NPN: Courant de charge Electricité: 80 mA, Chute de tension interne: 1 V ou moins (avec electricité de charge de 80 mA), Tension maximale appliquée: 30 V, 2 sorties
Electricité de charge maximal à collecteur ouvert PNP: 80mA,chute de tension interne: 1,5 V ou moins (avec electricité de charge de 80 mA), 2 sorties
Sortie du légume sec accumuléesCollecteur ouvert NPN ou PNP (identique à la sortie de Interrupteur)
TémoinS'allume lorsque la sortie est activée, OUT1: vert, OUT2: rouge
Délai de réponse1 s ou moins
HystérésisMode hystérésis: Variable (Il peut être plateau à instruments / couverts à partir de 0) mode comparateur de fenêtre *7): Fixe (3 chiffres)
Tension d'alimentation électrique12 à 24 V AC ±10 %
EnvironnementEnceinte de protectionIP65
Plage de températures de fonctionnementPendant le fonctionnement: 0 à 50°C, pendant le stockage: -25 à 85°C (Cependant, non de gel ni de condensation)
Tension de résistance1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier
Résistance d'isolation50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
Certifications, normes, etcCE

*1) Pour débitmètre numérique avec fonction de Interrupteur d'unité (pour le Type sans fonction de commutation d'unité, unité SI fixe [L/minute ou L, m³, m³ × 10³] sera Plateau à instruments / couverts.)
*2) L'affichage du débit peut être commuté entre la condition de base de 0°C et 101,3 kPa et la condition de base (ANR) de 20°C, 101,3 kPa et 65% RH.
*3) Une section droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau doit être fournie au tuyau du côté IN du produit. Sinon, la précision peut fluctuer de ±5 % F.S. ou plus.
*4) Il n'inclut pas le plomb.
*5) La valeur du débit cumulé est réinitialisée lorsque l'alimentation est coupée.
*6) La sortie de l’interrupteur et la sortie du légume sec accumulées peuvent être sélectionnées lors du réglage initial.
*7) Mode comparateur de fenêtre: Puisque l'hystérésis (H) atteindra 3 chiffres, séparez P_1, P_2 ou n_1, n_2 par 7 chiffres ou plus. (Dans le Valise de OUT2, n_1 et n_2 deviendront n_3 et n_4, et P_1 et P_2 deviendront P_3 et P_4.)
*8) Tous les débitmètres sont conformes au marquage CE.
*9) Pour le câblage et le Filetage standard, reportez-vous au manuel d'instructions.
*10) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.

Spécifications du produit PF2A5

ModèlePF2A510PF2A550PF2A511PF2A521PF2A551
Fluide mesuréAir, azote
Type à détectionType de chaleur
Plage de débit nominal1 à 10 l/min5 à 50 l/min10 à 100 l/min20 à 200 l/min50 à 500 l/min
Plage de pression de fonctionnement-50 kPa à 0,5 MPa-50 kPa à 0,75 MPa
Résister à la pression1,0 MPa
Température de fonctionnement0 à 50°C
Précision *1, 2)±5 % F.S.
Répétabilité *1)±1 % F.S. (Se connecter avec PF2A3□□), ±3 % F.S. (Se connecter avec PF2A2□□)
Caractéristiques de température±2 %F.S. (15 à 35°C, norme 25°C)
±3 %F.S. (0 à 50°C, référence 25°C)
Spécifications de sortie *3)Sortie pour moniteurSortie de tension analogique (non linéaire) impédance de sortie 1 kΩ section Moniteur sortie PF2A3□□
Sortie analogiqueSortie tension 1 à 5 V (Dans la plage de débit nominal)
Précision: ±5 % F.S. ,impédance de charge min.: 100 kΩ (Impédance de sortie: 1 kΩ)
Sortie Electricité 4 à 20 mA (Dans la plage de débit nominal)
Précision: ±5 % F.S.,impédance de charge max.: 300 Ω ou moins (12 V DC), 600 Ω ou moins (24 V DC)
Tension d'alimentation électrique12 à 24 V AC ±10 %
Consommation de courant100 mA ou moins110 mA ou moins
EnvironnementEnceinte de protectionIP65
Plage de températures de fonctionnementPendant le fonctionnement: 0 à 50°C, Pendant le stockage: -25 à 85°C (Non de gel ou de condensation)
Tension de résistance1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier
Résistance d'isolation50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
Certifications, normes, etcCE
Poids *4)200 g240 g
Taille de port (Rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2

*1) Précision totale en combinaison avec PF2A2□□/3□□.
*2) Il peut être fourni une section de tuyau droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau du côté IN du produit. Sinon, la précision peut fluctuer de ±5 % F.S. ou plus.
*3) La méthode de sortie est sélectionnée par défaut.
*4) Il n'inclut pas le plomb. (ajouter 20 g pour les modèles avec sortie analogique [lorsque la sortie electricité ou tension a été sélectionnée])
*5) L'unité de débit est basée sur 0°C et 101,3 kPa.
*6) Toutes les pièces du capteur sont conformes au marquage CE.
*7) Pour les filetage standard, reportez-vous au manuel d'instructions.
*8) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.

de la plaque

Pour Air, type d'affichage intégré

 

(Unités : mm)

 

Schéma coté du PF2A710/750

Schéma coté du PF2A710/750

Numéro de broche du connecteur de PF2A710/750

Numéro de broche du connecteur de PF2A710/750

Nom de la broche

  • 1: DC (+)
  • 2: OUT2
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT1
Plan coté PF2A711/721/751

Plan coté PF2A711/721/751

* Il peut être fourni une section de tuyau droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau du côté entrée de l'interrupteur.

Pour Air, Type de capteur

 

(Unités : mm)

 

Schéma coté du PF2A510/550

Schéma coté du PF2A510/550

Numéro de broche du connecteur de PF2A510/550

Numéro de broche du connecteur de PF2A510/550

Nom de la broche

  • 1:DC (+)
  • 2: NC / sortie analogique
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT

Toutes les dimensions des spécifications de sortie

  • Sortie uniquement pour moniteur / A: 42 mm, B: 62 mm
  • Sortie Moniteur + sortie analogique / A: 52 mm, B: 72 mm
Plan coté PF2A511/522/551

Plan coté PF2A511/522/551

Toutes les dimensions des spécifications de sortie

  • Sortie Moniteur uniquement / A: 48 mm, B: 62 mm
  • Sortie Moniteur + sortie analogique / A: 58 mm, B: 72 mm

* Il peut être fourni une section de tuyau droit de 8 fois ou plus le diamètre du tuyau du côté entrée de l'interrupteur.

Dessin structurel de la partie contact fluide / partie capteur

Dessin structurel de PF2A710/750/PF2A510/550

Dessin structurel de PF2A710/750/PF2A510/550

  • 1 : Matériau de fixation ADC
  • 2: Joint d´étanchéité/Matériau NBR
  • 3: Maille/Matériau SUS
  • 4: Corps/Matériau PBT
  • 5: Capteur/Matériau PBT
Dessin structurel de PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

Dessin structurel de PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

  • 1 : Matériau de fixation ADC
  • 2: Joint d´étanchéité/Matériau NBR
  • 3: Entretoise/Matériau PBT
  • 4: Maille/Matériau SUS
  • 5: Corps/Matériau PBT
  • 6: Capteur/Matériau PBT

Remarques

  • *Se reporter au catalogue SMC pour obtenir des informations sur les produits autres que celles ci-dessus.
  • *L’image du produit représentée est à caractère d’illustration uniquement.
Référence pièce
PF2A510-N02-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Résistance à la pression
(MPa)
Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Matériau des pièces en contact avec des liquides Affichage IP Unit Specifications Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Sensor type Option Output Specification Précision
(%F.S.)

415.39 €

1 26 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTensionFiletage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/412[1 à 5VDC] 1 à 5V-[Résine] PBT-IP65-Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m-50 kPa à 0,5 MPa1 to 10-AucunSortie de moniteur + sortie analogique (1 à 5 V)±5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit Type de fluide Air / Azote gazeux Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 12 à 24 ±10%

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur de flux numérique pour l'air gamme PF2A, le numéro d'article est le suivant: PF2A510-N02-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF2A510-N02-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PF2A301-A-M
PF2A310-A
PF2A310-A-M
PF2A510-N02-2
PF2A511-03
PF2A511-03-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Résistance à la pression
(MPa)
Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Matériau des pièces en contact avec des liquides Affichage IP Unit Specifications Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Sensor type Option Output Specification Précision
(%F.S.)

284.92 €

1 26 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distanceCollecteur ouvert PNP / Impulsion----12---NumériqueIP40Unité SI fixe--0.5 to 52.5PF2A510/550-Sorties de collecteur ouvert PNP 2±5

284.92 €

1 4 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance-----1-----IP40Avec fonction de conversion d'unités--5.0 à 525.0--Sorties de collecteur ouvert NPN 2±5% F.S.

284.92 €

1 26 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distanceCollecteur ouvert NPN / Impulsion----12---NumériqueIP40Unité SI fixe--5.0 à 525.0PF2A511/521/551-Sorties de collecteur ouvert NPN 2±5

415.37 €

1 26 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourantFiletage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/412-[4-20mA DC] 4 à 20mA[Résine] PBT-IP65-Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m-50 kPa à 0,5 MPa1 to 10-AucunSortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA)±5

295.77 €

1 26 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct--Filetage femelle[Rc (R)] Rc[3/8] 3/811--[Résine] PBT-IP65---50kPa à 0.75MPa10 à 100-AucunSortie pour moniteur±5

415.37 €

1 26 jours [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[3/8] 3/812[1 à 5VDC] 1 à 5V-[Résine] PBT-IP65-Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m-50kPa à 0.75MPa10 à 100-AucunSortie de moniteur + sortie analogique (1 à 5 V)±5

Assistance technique