Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MBF32-25Z |
MBF32-45Z |
MBF32-50Z |
MBF32-75Z |
MBF32-80Z |
MBF32-200Z |
MBF32-250Z |
MBF32-280Z |
MBF32-350Z |
MBF32-400Z |
MBF32-495Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.93 € | 1 | 6 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
168.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
168.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
171.69 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
175.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
189.69 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
196.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
204.08 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
211.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
218.47 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
232.92 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | 495 | Standard | NA | NA | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | Sans | Aucun | Sans | Sans | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles