Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MBD40-500Z-NW
Référence pièce
|
---|
MBD40-500Z-NW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.37 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Expédition conjointe | Rotule en U | Chape en U | Sans | Aucun | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique - M(D)B-Z, le numéro d'article est le suivant: MBD40-500Z-NW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MBD40-500Z-NW.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MBB100-100Z |
MBB100-125Z |
MBB100-140Z |
MBD40-700Z |
MBD40TN-150Z |
MBD50-100Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.42 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | 100 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
386.58 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 100 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
399.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 100 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
297.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Chape en U | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
192.16 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | NPT | - | - | - | Sans support | Sans support | Chape en U | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
250.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 50 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Chape en U | Sans | Aucun | - | - | - | - | - |