Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MBC125-550Z
Référence pièce
|
---|
MBC125-550Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.69 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 125 | - | Standard | NA | NA | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Chape simple | Sans | Aucun | Sans | Aucun | Sans | Sans | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique - M(D)B-Z, le numéro d'article est le suivant: MBC125-550Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MBC125-550Z.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MBB100-100Z |
MBB100-125Z |
MBB100-140Z |
MBC32TF-50NZ |
MBC40-25NZ |
MBC50-75Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.42 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | 100 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
386.58 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 100 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
399.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 100 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
168.15 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 32 | - | Standard | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Chape simple | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
168.15 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | - | Standard | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Chape simple | Sans | Aucun | - | - | - | - | - | ||
242.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 50 | - | Standard | - | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Chape simple | Sans | Aucun | - | - | - | - | - |