Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MB1F80TF-140Z
Référence pièce
|
---|
MB1F80TF-140Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.61 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | Aucun | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 | Swinging Receiving Metal | Sans support |
Vous vous trouvez sur la page de Square-Tube-Type Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod MB1 Series, le numéro d'article est le suivant: MB1F80TF-140Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB1F80TF-140Z.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Stroke adjustment symbol
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MB1B100-500Z |
MB1B100TF-200Z |
MB1B100TF-250Z |
MB1F80TF-255Z |
MB1G100-100Z |
MB1G40-50Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Stroke adjustment symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.71 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
398.55 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
423.21 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
388.53 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
374.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Bride côté tête | Sans | Aucun | - | - | ||
162.26 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Bride côté tête | Sans | Aucun | - | - |