Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CA2B100-100NZ
Référence pièce
|
---|
CA2B100-100NZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.19 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)A2-Z, Vérin pneumatique standard, tige simple à double effet, le numéro d'article est le suivant: CA2B100-100NZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA2B100-100NZ.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CA2B100-100JNZ-XC65 |
CA2B100-100Z |
CA2B100-1200Z |
CA2B100-125Z |
CA2B100-135Z |
CA2B100-1500Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.18 € | 1 | Devis | 100 | - | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Toile nylon | Tube en aluminium | Matériau : acier inoxydable | - | - | - | ||
334.19 € | 1 | Devis | 100 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
903.65 € | 1 | Devis | 100 | 1,200 | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
346.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
357.79 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
996.31 € | 1 | 26 jours | 100 | 1,500 | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - |