Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CA2B63TF-50Z |
CA2B63TF-75Z |
CA2B63TF-100Z |
CA2B63TF-125Z |
CA2B63TF-150Z |
CA2B63TF-175Z |
CA2B63TF-200Z |
CA2B63TF-250Z |
CA2B63TF-300Z |
CA2B63TF-350Z |
CA2B63TF-400Z |
CA2B63TF-500Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.82 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
249.32 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
256.82 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
264.29 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
271.85 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
279.40 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
286.89 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
301.94 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
317.03 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
332.02 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
347.06 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - | ||
377.19 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles