Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CA2B63-50Z-XB6 |
CA2B63-100Z-XB6 |
CA2B63-115Z-XB6 |
CA2B63-200Z-XB6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.65 € | 1 | Devis | 63 | - | Résistant à la chaleur | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | - | - | - | ||
338.56 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Résistant à la chaleur | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | - | - | - | ||
347.71 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Résistant à la chaleur | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | - | - | - | ||
374.65 € | 1 | Devis | 63 | - | Résistant à la chaleur | - | Coussin d'air | 0.05 à 1.0 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Sans support | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles