Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS1FFN140-450J
Référence pièce
|
---|
CS1FFN140-450J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Soupapes | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965.73 € | 1 | 26 jours | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type à bride côté tige | Toile nylon | Tube en fer | Aucun | - | Sans lubrification | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage d'extrémité | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Vous vous trouvez sur la page de CS2, Vérin pneumatique, le numéro d'article est le suivant: CS1FFN140-450J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1FFN140-450J.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Customized specification (port positions)
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Soupapes
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CS1B125-210 |
CS1B125-300-XC5 |
CS1B125-365 |
CS1FFN140-500 |
CS1FFN160-150-XC6 |
CS1FFN160-250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Soupapes | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.18 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
693.40 € | 1 | Devis | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Vérin thermorésistant (110°C) | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
656.19 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
828.94 € | 1 | 26 jours | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type à bride côté tige | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Sans lubrification | - | - | - | ||
827.18 € | 1 | 26 jours | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type à bride côté tige | Sans | Tube en fer | Matériau : acier inoxydable | - | Sans lubrification | - | - | - | ||
822.58 € | 1 | Devis | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type à bride côté tige | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Sans lubrification | - | - | - |