Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDJ2YD16-60Z-NW-A
Référence pièce
|
---|
CDJ2YD16-60Z-NW-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.95 € | 1 | 26 jours | 16 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Expédition conjointe | Rotule en U | Double chape | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Faible friction (résistance interne) | Verrouillage d'extrémité | NA |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Operating Pressure(MPa) | 0,03 à 0,7 | Custom-made Specifications | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin cylindrique - C(D)J2Y-Z, le numéro d'article est le suivant: CDJ2YD16-60Z-NW-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDJ2YD16-60Z-NW-A.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDJ2YB10-10Z-A |
CDJ2YB10-10Z-B |
CDJ2YB10-15RZ-A |
CDJ2YD16-60Z-NW-B |
CDJ2YD16-75Z-A93-B |
CDJ2YD16-75Z-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.23 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | - | ||
41.23 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | - | ||
45.23 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | - | ||
66.94 € | 1 | 26 jours | 16 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Expédition conjointe | Rotule en U | Double chape | - | ||
92.26 € | 1 | 26 jours | 16 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Double chape | - | ||
57.21 € | 1 | 26 jours | 16 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Double chape | - |