Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Lock actuation system | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.02 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
393.02 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
393.02 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
395.24 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
395.24 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
395.24 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
397.37 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
397.37 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage pneumatique (par pression) | - | - | ||
401.81 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
401.81 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
406.16 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
408.40 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
408.40 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
408.40 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage pneumatique (par pression) | - | - | ||
412.82 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
417.13 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
417.13 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
417.13 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | Direction axiale | Type de base | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
393.02 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
393.02 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
396.35 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de pied axial | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
396.37 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de pied axial | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | - | - | ||
396.37 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de pied axial | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | ||
396.37 € | 1 | 26 jours | Sans aimant | - | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de pied axial | Verrouillage pneumatique (par pression) | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. du cylindre : D(Ø) | 16 | Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Operating Pressure(MPa) | 0.08 à 0.7 | Locking Direction | Bidirectionnel |
Configurer
Propriétés de base
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Lock actuation system
Type de connecteur
Support de montage de commutateur auto
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles