Cylinder With Lock, Double Acting, Single Rod MNB Series

Cylinder With Lock, Double Acting, Single Rod MNB Series
A standard cylinder that can be locked in both directions.
[Features]
· An air cylinder with lock. Suitable for intermediate stops, emergency stops and drop prevention.
· Uses the wedge effect to magnify the force applied to the taper ring and steel balls.
· Can be used from 50 to 1,000 mm/s if within the allowable kinetic energy range.
· High locking efficiency. Structured so as not to be impacted by the quality of the lock-release air.
· Manual override for unlocking.
· High reliability and stable holding force.
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MDNBB100TF-400J-D

Référence pièce
MDNBB100TF-400J-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,413.18 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 100 Fonction supplémentaire Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire Environnement, applications Standard
Cushion Amortisseur pneumatique des deux côtés Operating Pressure(MPa) 0.08 à 1.0 Specifications Aimant intégré
Port thread type G Auto Switch Sans commutateur Type of Mount Support Type de base
Bellows Toile nylon Custom-made Specifications Aucun Locking Direction Bidirectionnel

Assistance technique