Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDG5BA20SV-200
Stainless Steel Cylinder CG5-S Series external appearance
JIS symbol: Double acting / Single rod, rubber bumper
JIS symbol air cushion
Tube Inner Diameter (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | |||||||
Fluid | Air | |||||||
Proof Pressure | 1.5 MPa | |||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||
Minimum operating pressure | 0.05 MPa | |||||||
Ambient and Fluid Temperature | Without auto switch: -10 to 70°C, With auto switch: -10 to 60°C | |||||||
Cushioning | Rubber bumper, air cushion | |||||||
Lubrication | Not required (non-lubricated) | |||||||
Piston Speed | 50 to 1,000 mm/s | 50 to 700 mm/s | ||||||
Stroke Length Tolerance | Up to 1,000st(0 to +1.4) mm, Up to 1,200st(0 to +1.8) mm | Up to 1,000 (st0 to +1.4) mm, Up to 15,000 (st0 to +1.8) mm | ||||||
Mount Support Type | Basic type, axial foot type, rod-end flange type, head-end flange type, integrated clevis type |
(Units: mm)
Tube Internal Diameter | Standard Stroke | Long stroke | Maximum Manufacturable Stroke |
---|---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 201 to 350 | 1,500 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 301 to 400 | |
32 | 301 to 450 | ||
40 | 301 to 800 | ||
50/63 | 301 to 1,200 | ||
80 | 301 to 1,400 | ||
100 | 301 to 1,500 |
With rubber bumper diagram
With air cushion, diagram
Number | Name | Material | |
---|---|---|---|
1 | Rod cover | SUS304 | |
2 | Head cover | SUS304 | |
3 | Cylinder Tubing | SUS304 | |
4 | Piston rod | SUS304 | Hard chrome plating |
5 | Damper | Urethane | |
6 | Rod End Nut | SUS304 | |
7 | Cushion Seal | Urethane | |
14 | Cushion Valve | SUS304 | |
15 | Valve Retainer | SUS304 | |
16 | Lock Nut | SUS304 | |
17 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | |
18 | Piston | Aluminum alloy | |
19 | Wear Ring | Resin | |
20 | Cushion Ring | Aluminum alloy |
*1: The material and surface treatment of component parts other than those listed above are the same as the standard type in the CG1 Series.
*2: For cylinders with auto switches, a magnet is attached to the piston.
Number | Name | Material | |
---|---|---|---|
CG5□□□SR | CG5□□□SV | ||
8 | Water-Resistant Scraper | NBR | FKM |
9 | Rod Seal | ||
10 | Piston Seal | ||
11 | Valve Seal | ||
12 | Valve Retainer Gasket | ||
21 | Piston Gasket | ||
22 | Cushion Ring Gasket | ||
13 | Label Protective Sheet | PET |
Tube Internal Diameter (mm) | Rubber bumper | Air cushion | ||
---|---|---|---|---|
CG5□N□SR | CG5□N□SV | CG5□A□SR | CG5□A□SV | |
20 | CG5N20SR-PS | CG5N20SV-PS | CG5A20SR-PS | CG5A20SV-PS |
25 | CG5N25SR-PS | CG5N25SV-PS | CG5A25SR-PS | CG5A25SV-PS |
32 | CG5N32SR-PS | CG5N32SV-PS | CG5A32SR-PS | CG5A32SV-PS |
40 | CG5N40SR-PS | CG5N40SV-PS | CG5A40SR-PS | CG5A40SV-PS |
Contents | Set of (9) and (10) from above | Set of (9), (10), (11) and (12) from above |
Référence pièce
|
---|
CDG5BA20SV-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 200 | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | FKM | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)G5-S, Vérin en acier inox, double effet, simple tige, le numéro d'article est le suivant: CDG5BA20SV-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDG5BA20SV-200.
Configurer
Propriétés de base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Soupapes
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDG5BA100SR-150 |
CDG5BA100SR-1500 |
CDG5BA100SR-160 |
CDG5BA20SV-200-G5BAL |
CDG5BA20SV-220 |
CDG5BA20SV-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Soupapes | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.68 € | 1 | 7 jours | 100 | - | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | NBR | - | ||
1,523.95 € | 1 | 7 jours | 100 | 1,500 | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | NBR | - | ||
550.19 € | 1 | 7 jours | 100 | - | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | NBR | - | ||
209.61 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | M5 × 0.8 | G5BA | 3 | 2 | Type de base | Aucun | FKM | - | ||
125.60 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | FKM | - | ||
100.98 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | Standard | Disponible | Sans lubrification, coussin d'air | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | FKM | - |