Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDLA2B100-50-E |
CDLA2B100-150-E |
CDLA2B100-220-E |
CDLA2B100-250-E |
CDLA2B100-350-E |
CDLA2B100-370-E |
CDLA2B100-400-E |
CDLA2B100-500-E |
CDLA2B100-850-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,250.65 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,299.89 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,348.89 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,348.94 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,397.97 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,420.98 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,420.98 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,471.52 € | 1 | 68 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - | ||
1,691.11 € | 1 | 68 jours | 100 | - | Avec coussinets des deux côtés | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Verrouillage par ressort (par échappement) | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.08 à 1.0 |
Tube Material | Tube en aluminium | Locking Direction | Bidirectionnel |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles