Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Operating piston speed | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | |||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | Rc (NPT, PF) 1/8 | |||
Allowable Kinetic Energy | 0.016 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
CXSJM6 (slide bearing) structural drawing
CXSJL6 (ball bushing bearing) structural drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Piston rod A | Carbon steelNote) | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Carbon steelNote) | Hard chrome plated |
4 | Rod Cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Head cover | Aluminum Alloy | Anodized |
6 | Plate | Aluminum Alloy | Glossy, self-coloring hard anodized aluminum |
7 | Piston A | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
8 | Piston B | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plating |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromate |
12 | Dampers | Urethane | - |
13 | Hexagon socket head bolt | Chromium steel | Zinc chromate |
14 | Hex Socket Set Screw | Chromium steel | Zinc chromate |
15 | Retaining Ring | Special steel | Phosphate coated |
16 | Damper B | Urethane | - |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Rod Gasket | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | O-ring | NBR | - |
21 | Seal retainer | Stainless steel | - |
22 | Retaining ring B | Special steel | Phosphate coated |
23 | Bolt holder | Stainless steel | - |
24 | Bearing spacer | Aluminum bearing alloy | - |
25 | Ball bushing | - | - |
26 | Piston rod A | Special steel | Hard chrome plated |
27 | Piston rod B | Special steel | Hard chrome plated |
28 | O-ring | NBR | - |
29 | Piston C | Stainless steel | - |
30 | Bumper holder | Resin | - |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
ø6 (6‑mm bore size) standard piping dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
CXSJM10P-50-A93 |
CXSJM10P-75-A93 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.24 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | A93 | 0.5 | 2 | Palier lisse | Aucun | Tuyauterie axiale | - | - | ||
118.97 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | A93 | 0.5 | 2 | Palier lisse | Aucun | Tuyauterie axiale | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités | Specifications | Aimant intégré |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type de connecteur
Type
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles