Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CXSJL10P-30-A93S
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Operating piston speed | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | |||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | Rc (NPT, PF) 1/8 | |||
Allowable Kinetic Energy | 0.016 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
CXSJM6 (slide bearing) structural drawing
CXSJL6 (ball bushing bearing) structural drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Piston rod A | Carbon steelNote) | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Carbon steelNote) | Hard chrome plated |
4 | Rod Cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Head cover | Aluminum Alloy | Anodized |
6 | Plate | Aluminum Alloy | Glossy, self-coloring hard anodized aluminum |
7 | Piston A | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
8 | Piston B | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plating |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromate |
12 | Dampers | Urethane | - |
13 | Hexagon socket head bolt | Chromium steel | Zinc chromate |
14 | Hex Socket Set Screw | Chromium steel | Zinc chromate |
15 | Retaining Ring | Special steel | Phosphate coated |
16 | Damper B | Urethane | - |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Rod Gasket | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | O-ring | NBR | - |
21 | Seal retainer | Stainless steel | - |
22 | Retaining ring B | Special steel | Phosphate coated |
23 | Bolt holder | Stainless steel | - |
24 | Bearing spacer | Aluminum bearing alloy | - |
25 | Ball bushing | - | - |
26 | Piston rod A | Special steel | Hard chrome plated |
27 | Piston rod B | Special steel | Hard chrome plated |
28 | O-ring | NBR | - |
29 | Piston C | Stainless steel | - |
30 | Bumper holder | Resin | - |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
ø6 (6‑mm bore size) standard piping dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
CXSJL10P-30-A93S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.90 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | A93 | 0.5 | 1 | Douille à billes | Aucun | Tuyauterie axiale | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités | Specifications | Aimant intégré |
Vous vous trouvez sur la page de CXSJ, Vérin bi-tiges, modèle compact, le numéro d'article est le suivant: CXSJL10P-30-A93S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CXSJL10P-30-A93S.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type de connecteur
Type
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CXSJL10-10-M9BWL |
CXSJL10-10-XB13 |
CXSJL10-10-XB6 |
CXSJL10P-30-M9BW |
CXSJL10P-40 |
CXSJL10P-40-A93 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type | Type de connecteur | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.28 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | M9BW | 3 | 2 | Douille à billes | Aucun | Tuyauterie standard | - | - | ||
269.02 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Faible vitesse | 0.1 à 0.7 | Vis M | Sans commutateur | - | - | Douille à billes | Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s) | Tuyauterie standard | - | - | ||
428.68 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Résistant à la chaleur / Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | Sans commutateur | - | - | Douille à billes | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | Tuyauterie standard | - | - | ||
367.98 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | M9BW | 0.5 | 2 | Douille à billes | Aucun | Tuyauterie axiale | - | - | ||
307.34 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | Sans commutateur | - | - | Douille à billes | Aucun | Tuyauterie axiale | - | - | ||
348.47 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Vis M | A93 | 0.5 | 2 | Douille à billes | Aucun | Tuyauterie axiale | - | - |