Vérin à double tige, type de base gamme CXS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin à double tige, type de base gamme CXS
  • En promotion
Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series with guide function that is suitable for pick and place applications, etc.
[Features]
· Ball bushing bearings and slide bearings are standard for all series.
· Can be mounted from 3 directions.
· Workpieces can be mounted on 3 surfaces.
· Air cushion only minimally adds to full length dimension.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series Specifications

Model Number Notation

Model Number Notation

Model Number Notation

Specifications

Bore size (mm)61015202532
Applicable fluidsAir (non-lube)
Proof pressure1.05 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa
Minimum operating pressure0.15 MPa0.1 MPa0.05 MPa
Ambient and fluid temperature-10°C to 60°C (no freezing)
Piston speed30 to 300 mm/s30 to 800 mm/s30 to 700 mm/s30 to 600 mm/s
CushionRubber bumper
Stroke adjustable range0 to -5 mm compared to the standard stroke
Port sizeM5 × 0.8Rc 1/8
Bearing typeSlide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both)
Allowable kinetic energy0.0023 J0.064 J0.095 J0.17 J0.27 J0.32 J

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

ModelStandard strokeLong stroke
CXS□610, 20, 30, 40, 5060, 70, 75, 80, 90, 100
CXS□1010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 7580, 90, 100, 110, 120, 125, 150
CXS□1510, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100110, 120, 125, 150
CXS□20110, 120, 125, 150, 175, 200
CXS□25
CXS□32

Structural drawing examples

CXSM6 slide bearing

CXSM6 slide bearing

CXSM10 to 30 slide bearing

CXSM10 to 30 slide bearing

Component Parts

NumberDescriptionMaterialNote
1HousingAluminum alloyHard anodized
2Piston rod ANote)Carbon steelHard chrome plated
3Piston rod BNote)Carbon steelHard chrome plated
4Rod coverAluminum bearing alloy-
5PlateAluminum alloyAnodized
6Piston AAluminum alloyChromated
7Piston BAluminum alloyChromated
8BumperUrethane-
9Magnet--
10Bumper boltCarbon steelNickel plated
11Hex nutCarbon steelZinc chromated
12Hexagon socket head cap screwChromium steelZinc chromated
13Hex socket head set screwChromium steelZinc chromated
14Retaining ringSpecial steelPhosphate coating
15BumperUrethane-
16PlugChromium steelNickel plated
17Piston sealNBR-
18Rod sealNBR-
19O-ringNBR-
20Seal retainerAluminum alloy-
21Port spacerAluminum alloy-
22Steel ballSpecial steelHard chrome plated

Note) Stainless steel for CXSM6.

Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series Example Dimensions

 

(Unit: mm)

 

CXS□6 dimensional drawing

CXS□6 dimensional drawing

CXS□10 to 32 dimensional drawing

CXS□10 to 32 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ModelKLR
CXS□1042535
CXS□1533644.5
CXS□2063650.5
CXS□2563652
CXS□3244066

 

(Unit: mm)

 

ModelSymbol
Stroke
SS
1015202530354045506070758090100
CXS□10707580859095100105110120130135---
CXS□157681869196101106111116126136141146156166
CXS□20869196101106111116121126136146151156166176
CXS□25889398103108113118123128138148153158168178
CXS□32102107112117122127132137142152162167172182192
Référence pièce
CXSL15-20-Y59AL
CXSL15-25-Y59AL
CXSL15-50-Y59AL
CXSL15-100-Y59AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Verrouillage d'extrémité Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications Type de connecteur Type

376.58 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé15-Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissanceStandard-Amortisseur en caoutchouc0.1 à 0.7Aimant intégréVis MY59A32Type à palier de bague à billeAucun--

387.47 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé15-Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissanceStandard-Amortisseur en caoutchouc0.1 à 0.7Aimant intégréVis MY59A32Type à palier de bague à billeAucun--

411.47 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé15-Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissanceStandard-Amortisseur en caoutchouc0.1 à 0.7Aimant intégréVis MY59A32Type à palier de bague à billeAucun--

469.44 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé15-Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissanceStandard-Amortisseur en caoutchouc0.1 à 0.7Aimant intégréVis MY59A32Type à palier de bague à billeAucun--

Loading...

  1. 1

Assistance technique