Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CXSL15-75
Model Number Notation
Bore size (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Piston speed | 30 to 300 mm/s | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | ||
Cushion | Rubber bumper | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||
Bearing type | Slide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both) | |||||
Allowable kinetic energy | 0.0023 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
(Unit: mm)
Model | Standard stroke | Long stroke |
---|---|---|
CXS□6 | 10, 20, 30, 40, 50 | 60, 70, 75, 80, 90, 100 |
CXS□10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150 |
CXS□15 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | 110, 120, 125, 150 |
CXS□20 | 110, 120, 125, 150, 175, 200 | |
CXS□25 | ||
CXS□32 |
CXSM6 slide bearing
CXSM10 to 30 slide bearing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Piston rod A | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
4 | Rod cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Plate | Aluminum alloy | Anodized |
6 | Piston A | Aluminum alloy | Chromated |
7 | Piston B | Aluminum alloy | Chromated |
8 | Bumper | Urethane | - |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plated |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromated |
12 | Hexagon socket head cap screw | Chromium steel | Zinc chromated |
13 | Hex socket head set screw | Chromium steel | Zinc chromated |
14 | Retaining ring | Special steel | Phosphate coating |
15 | Bumper | Urethane | - |
16 | Plug | Chromium steel | Nickel plated |
17 | Piston seal | NBR | - |
18 | Rod seal | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | Seal retainer | Aluminum alloy | - |
21 | Port spacer | Aluminum alloy | - |
22 | Steel ball | Special steel | Hard chrome plated |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
CXS□6 dimensional drawing
CXS□10 to 32 dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | K | L | R |
---|---|---|---|
CXS□10 | 4 | 25 | 35 |
CXS□15 | 3 | 36 | 44.5 |
CXS□20 | 6 | 36 | 50.5 |
CXS□25 | 6 | 36 | 52 |
CXS□32 | 4 | 40 | 66 |
(Unit: mm)
Model | Symbol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke | |||||||||||||||
SS | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
CXS□10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | - | - | - |
CXS□15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 | 141 | 146 | 156 | 166 |
CXS□20 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 151 | 156 | 166 | 176 |
CXS□25 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 138 | 148 | 153 | 158 | 168 | 178 |
CXS□32 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 152 | 162 | 167 | 172 | 182 | 192 |
Référence pièce
|
---|
CXSL15-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.77 € | 1 | 4 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 15 | 75 | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérin à double tige, type de base gamme CXS, le numéro d'article est le suivant: CXSL15-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CXSL15-75.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Type
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CXSL10-10-Y59B |
CXSL10-10-Y59BL |
CXSL10-10-Y7BAL |
CXSL15-75-XB19 |
CXSL15-75-Y59BL |
CXSL15-75-Z73 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.03 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59B | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
343.21 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59B | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
214.21 € | 1 | 6 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y7BA | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
386.11 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 15 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Vitesse élevée / haute fréquence | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | Type grande vitesse | - | - | ||
440.48 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 15 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59B | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
396.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 15 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Z73 | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - |