CXSL-R, Vérin bi-tiges, guides à billes, verrouillage en tige rentrée (CXSL6-10R)

CXSL-R, Vérin bi-tiges, guides à billes, verrouillage en tige rentrée CXSL6-10R

Détails du produit:

Référence fabricant: CXSL6-10R

Marque: SMC

Prix: 393.98

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

D.I. du cylindre : D: 6 Ø

Port thread type: Vis M

Auto Switch: Sans commutateur

Lead Wire Length: - m

Number of Switches: -


(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CXSL6-10R

Référence pièce
CXSL6-10R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

393.98 €

1 26 jours 6Vis MSans commutateur--Type à palier de bague à billeAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité Disponible
Cushion Avec butoir aux deux extrémités Operating Pressure(MPa) 0.3 à 0.7 Specifications Aimant intégré

Vous vous trouvez sur la page de CXSL-R, Vérin bi-tiges, guides à billes, verrouillage en tige rentrée, le numéro d'article est le suivant: CXSL6-10R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CXSL6-10R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CXSL10-20R-Y69BL
CXSL10-20R-Y7PW
CXSL10-30R
CXSL6-20R
CXSL6-20R-Y7PWVL
CXSL6-30R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

499.53 €

1 26 jours 10Vis MY69B32Type à palier de bague à billeAucun

507.18 €

1 26 jours 10Vis MY7PW0.52Type à palier de bague à billeAucun

421.82 €

1 26 jours 10Vis MSans commutateur--Type à palier de bague à billeAucun

397.52 €

1 26 jours 6Vis MSans commutateur--Type à palier de bague à billeAucun

493.84 €

1 26 jours 6Vis MY7PWV32Type à palier de bague à billeAucun

400.97 €

1 26 jours 6Vis MSans commutateur--Type à palier de bague à billeAucun

Assistance technique