Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MLGCLB40-250-R-P
Référence pièce
|
---|
MLGCLB40-250-R-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Lock actuation system | With/without plate | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,549.61 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Roulement à billes | Verrouillage pneumatique (par pression) | With rear plate | Aucun | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Coussin d'air |
Operating Pressure(MPa) | 0.2 à 1.0 | Specifications | Aimant intégré | Specification of cylinder | Vérin à bloqueur de positionnement intégré, type compact |
Locking Direction | Bidirectionnel |
Vous vous trouvez sur la page de MLGC, Vérin Bloqueur de Positionnement avec Unité de Guidage, le numéro d'article est le suivant: MLGCLB40-250-R-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLGCLB40-250-R-P.
Configurer
Propriétés de base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Lock actuation system
With/without plate
Type de connecteur
Support de montage de commutateur auto
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MLGCLB20-150-P |
MLGCLB20-150-R-D |
MLGCLB20-150-R-E |
MLGCLB40-300-E |
MLGCLB40-300-R-D |
MLGCLB40-350-R-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Lock actuation system | With/without plate | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946.89 € | 1 | 26 jours | 20 | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Douille à billes | Verrouillage pneumatique (par pression) | Sans plaque arrière | - | - | ||
990.87 € | 1 | 26 jours | 20 | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Douille à billes | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | With rear plate | - | - | ||
990.87 € | 1 | 26 jours | 20 | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Douille à billes | Verrouillage par ressort (par échappement) | With rear plate | - | - | ||
1,511.18 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Douille à billes | Verrouillage par ressort (par échappement) | Sans plaque arrière | - | - | ||
1,585.69 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Douille à billes | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | With rear plate | - | - | ||
1,621.82 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Douille à billes | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | With rear plate | - | - |