Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MLGCLB40-250-R-E-M9BWLS |
MLGCLB40-500-R-E-M9BWLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Lock actuation system | With/without plate | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,587.19 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | M9BW | 3 | 1 | Type de base | Douille à billes | Verrouillage par ressort (par échappement) | With rear plate | - | - | ||
1,767.73 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | M9BW | 3 | 1 | Type de base | Douille à billes | Verrouillage par ressort (par échappement) | With rear plate | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Coussin d'air |
Operating Pressure(MPa) | 0.2 à 1.0 | Specifications | Aimant intégré | Specification of cylinder | Vérin à bloqueur de positionnement intégré, type compact |
Locking Direction | Bidirectionnel |
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Support de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Lock actuation system
With/without plate
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles