Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HYDG20R-100F-F6PL |
HYDG20R-150F-F6PL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Matériel d'étanchéité | Graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.73 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | F6P | 3 | 2 | NBR | Graisse de qualité alimentaire | ||
758.87 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | F6P | 3 | 2 | NBR | Graisse de qualité alimentaire |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Matériel d'étanchéité
Graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles