Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FGDTA-03
FGDT/FGDF: product images
FGDC/FGDE: product images
Model number example
Model | FGDCA | FGDCB | FGDEA | FGDEB | FGDTA | FGDTB | FGDFA | FGDFB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port size Rc | 3/8, 1/2, 3/4 | ||||||||
Maximum operating pressure MPa Note 1) | 0.7 | 1 | |||||||
Operating temperature °C | 0 to 80 | ||||||||
Number of elements | 1 | 2 Note 2) | 1 | 2 Note 2) | 1 | 2 Note 2) | 1 | 2 Note 2) | |
Element size, mm | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | |
Main materials Note 3) | Cover | Aluminum | SCS14 | ||||||
Case | SPCE | SUS316 | |||||||
Gasket · O-ring | NBR | Fluororesin | |||||||
Seal type | Nylon | Nylon/fluororesin | Fluororesin | ||||||
Weight (kg) | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | |
Internal volume L | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 |
With differential pressure indicator (X77) / With differential pressure indication switch (X78) - Model number example
(Unit: mm)
Filter For Industrial Use FGD Series dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Element length | A | B | Port size Rc |
---|---|---|---|---|
FGDC FGDE | A(L250) | 314 | 346 | 3/8, 1/2, 3/4 |
B(L500) | 574 | 606 | ||
FGDT FGDF | A(L250) | 314 | 349 | |
B(L500) | 574 | 608 |
Référence pièce
|
---|
FGDTA-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Matériau de la cuve | Specifications | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Longueur de l'élément | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479.83 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | [Métal] SGP | Fluoropolymère | Aucun | Résine fluorée | L250 |
Loading...
Qualité de l'air comprimé | Fluide | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Filtre pour utilisation industrielle gamme FGD, le numéro d'article est le suivant: FGDTA-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGDTA-03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Type
Filetage nominal de tuyauterie
Specifications
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Longueur de l'élément
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CB-60H |
CB-61H |
CB-62H |
KT-FGDC |
KT-FGDE |
KT-FGDF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Matériau de la cuve | Specifications | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Longueur de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.11 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Indicateur de pression différentielle | - | - | [Métal] SGP | - | - | - | - | ||
174.03 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Commutateur d'indicateur de pression différentielle | - | - | [Métal] SGP | - | - | - | - | ||
55.94 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Indicateur de pression différentielle | - | - | [Métal] EN 1.0038 équiv. | - | - | - | - | ||
6.85 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Kit d'emballage | - | - | - | Nylon | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Kit d'emballage | - | - | - | Nylon/fluoropolymère (antistatique) | - | - | - | ||
34.18 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Kit d'emballage | - | - | - | Fluoropolymère (antistatique) | - | - | - |