Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FQ1010□: product images
FQ1011□: product images
FQ1012□: product images
Model | FQ1010 | FQ1011 | FQ1012 | |
---|---|---|---|---|
Number of built-in elements (L: element length, in mm) | 1 (L125) | 1 (L250) | 2 (L250 ×; 2) | |
Operating pressure | Max. 1 MPa | |||
Operating temperature | Max. 80°C (not exceeding boiling point). | |||
Applicable fluid | Industrial water, weak alkaline cleaning liquids, etc. *Cannot be used for gases. | |||
Port size Rc | 1/2, 3/4 | 1/2, 3/4, 1 | 3/4, 1 | |
Materials | Housing | SUS304 | ||
Seal | NBR or FKM | |||
Weight (kg) | ≒1.5 | ≒1.9 | ≒2.7 | |
Internal capacity L | ≒1 | ≒1.7 | ≒3.1 |
Model number example
Filter For Cleaning Liquid / Quick Change Filter FQ1 Series: structural drawing
Name | Part number | Materials | Applicable models | Part no. (set contents) | Additional notes |
---|---|---|---|---|---|
Case assembly | FQ1-CA001N | SUS304 Note) O-ring materials N: NBR V: FKM | FQ1010N | Set of (1), (8), (9), (10), (12), (13) - 1 pc. each Note) Only the FQ1-CA003□ includes the intermediate holder (14) in the set. | Element size: for L125 |
FQ1-CA001V | FQ1010V | ||||
FQ1-CA002N | FQ1011N | Element size: for L250 | |||
FQ1-CA002V | FQ1011V | ||||
FQ1-CA003N | FQ1012N | Element size: for L500 (L250 ×; 2) | |||
FQ1-CA003V | FQ1012V | ||||
Replacement V band | FQ-BA001 | SUS304 | FQ1 Series | (3) | - |
O-ring set | FQ-KT005N | NBR | FQ101□N | Set of (4), (7), (13) - 1 pc. each | (4): OR NBR-70-1 P85 (7), (13): OR NBR-70-1 P11 |
FQ-KT005V | FKM | FQ101□V | (4) OR FKM-70 P85 (7), (13): OR FKM-70 P11 | ||
Quick plug | AG-9S | SUS304 | FQ1 Series | (6), (12) | - |
Upper element holder | L-131S | SUS304 | FQ1 Series | (8) | - |
Lower element holder | L-135S | SUS304 | FQ1 Series | (9), (10) | - |
Intermediate holder | FQ-OP001 | SUS304 | FQ1 Series | (14) | - |
Bracket | BP-15S | SPC | FQ101□□-04 | - | For port size Rc 1/2 |
BP-14S | FQ101□□-06 | - | For port size Rc 3/4 | ||
BP-13S | FQ101□□-10 | - | For port size Rc 1 |
(Unit: mm)
Filter for Cleaning Liquid / Quick Change Filter FQ1 Series: dimensional drawing
Part number | A | Applicable connection port size |
---|---|---|
BP-13S | 34.5 | Rc1 |
BP-14S | 27.5 | Rc3/4 |
BP-15S | 22 | Rc1/2 |
Model | A | B | P | Number of elements |
---|---|---|---|---|
FQ1010 | 204 | 267 | 1/2, 3/4 | L 125 mm - 1 pc. |
FQ1011 | 332 | 395 | 1/2, 3/4, 1 | L 250 mm - 1 pc. |
FQ1012 | 593 | 656 | 3/4, 1 | L 250 mm - 2 pc. |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Specifications | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Case Material | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux de l'élément | Matériaux du joint d'élément | Précision de filtration nominale | Compatible Models |
---|
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Robinet de purge
Matériau de la cuve
Specifications
Case Material
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Custom-made Specifications
Longueur de l'élément
Type d'élément
Matériaux de l'élément
Matériaux du joint d'élément
Précision de filtration nominale
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles