Vérins pneumatiques / linéaires / à pinces Interrupteur automatique résistant aux champs magnétiques, série CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins pneumatiques / linéaires / à pinces Interrupteur automatique résistant aux champs magnétiques, série CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA
SMC Clamp Cylinder

[Features]
· Reduced overall tube length
· The screw type adjustment construction makes it easy to adjust the speed
· The speed controller valve does not protrude out from the tube
· With air cushioning
· Strong magnetic field resistant auto switches can be mounted from 3 directions
D-P3DW and D-P4DW models supported (CKG1), D-P79WSE and D-P74L/Z models supported
· Compatible with spatter-resistant cylinders for arc welding (-XC88/-XC89/-XC91) (CKG1 only)
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
CK1A63-75YAZ

Détails des détecteurs pour vérins de bridage résistants aux champs magnétiques (type à montage sur tige) Série CKG1/CKP1

Image de produit CKG1

Image de produit CKG1

Image de produit CKP1

Image de produit CKP1

Image du tableau des variantes Série CK1

Image du tableau des variantes Série CK1

  1. * 1 La largeur de la chape est égale à 12 mm.

Spécifications des détecteurs pour vérins de bridage résistants aux champs magnétiques (type à montage sur tige) Série CKG1/CKP1

Méthode de désignation (détecteur résistant aux champs magnétiques)

Détecteur résistant aux champs magnétiques, exemple de numéro de pièce

Détecteur résistant aux champs magnétiques, exemple de numéro de pièce

Méthode de désignation (détecteur standard)

Exemple de numéro de pièce de détecteur standard

Exemple de numéro de pièce de détecteur standard

Exemple de numéro de pièce de spécifications sur commande

Exemple de numéro de pièce de spécifications sur commande

Spécifications sur commande

Image du tableau de spécifications sur commande

Image du tableau de spécifications sur commande

  • * Sans réglage pour la Série CKP1.

Détecteur standard

Image du tableau de sélection des détecteurs standards

Image du tableau de sélection des détecteurs standards

  • * Le détecteur standard peut pas être utilisé en présence d’un champ magnétique élevé.
  • * Les détecteurs sans contact marqués d'un 〇 sont fabriqués sur commande.
  • * Le détecteur et le support de montage sont livrés ensemble (non assemblés).

Spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)405063
FluidePneumatique
Pression d'épreuve1,5 MPa
Pression de fonctionnement maximale1,0 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,05 MPa
Température ambiante et de fluide-10°C à +60°C
Vitesse de piston50 à 500 mm/s
AmortissementCôté non bridé (côté arrière) : pneumatique
Régulateur de vitesseDouble face
LubrificationNon requis
Tolérance de longueur de course+1.0
0
Support de montage *)Double chape
  • * *) L'axe de chape, la goupille fendue et la rondelle plate sont inclus en standard.

Largeur de chape

Largeur de chape16.5 mmCKG1A/CKP1A
19.5 mmCKG1B/CKP1B
12.5 mmCKG1C/CKP1C

Tableau des courses standards

Diamètre intérieur du tube (mm)Course standard (mm)
4050, 75, 100, 125, 150
50, 6350, 75, 100, 125, 150, 200

Raccord d’embout / option

Code modèleDésignationN° de pièce
CKG1A/CKP1ACKG1B/CKP1BCKG1C/CKP1C
IArticulation simpleM6 non taraudéCKB-I04
IAM6 taraudéCKB-IA04
YArticulation en U
(axe d’articulation, goupille fendue,
rondelle plate inclus en standard)
M6 non taraudéCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 taraudéCKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

Tableau des poids (*le poids de base est le poids à la course 0, y compris la tige de montage du détecteur.)

 

(Unité : kg)

 

Diamètre intérieur du tube (mm)405063
Vérin CKG1□Poids de base0.700.921.12
Poids supplémentaire par 25 mm de course0.110.120.14
Vérin CKG1□Poids de base0.720.981.28
Poids supplémentaire par 25 mm de course0.110.120.14
Articulation simple0.20
Articulation en U
(axe d’articulation, goupille fendue, rondelle plate inclus en standard)
0.34

Calcul

Exemple) CKG1□50-100YZ-P

  • Poids de base : 0,92 kg (⌀50 mm [diamètre : 50 mm])
  • Poids supplémentaire : 0,12/25 course
  • Course du vérin : 100 course
  • Double articulation : 0,34 (Y)

0,92 + 0,12 x 100/25 + 0,34 = 1,74 kg

Tableau de l’effort théorique

 

(Unité : N)

 

Diamètre intérieur du tube
(mm)
Diamètre de tige
(mm)
Fonctionnement
Direction
Surface de piston
(mm²)
Pression de fonctionnement (MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

Schéma structurel (type à montage sur tige CKG1 40, 50, 63)

Schéma structurel des types à montage sur tige CKG1 40, 50, 63

Schéma structurel des types à montage sur tige CKG1 40, 50, 63

Composants

Image du tableau des composants (1 à 17) des types à montage sur tige CKG1 40, 50, 63

Image du tableau des composants (1 à 17) des types à montage sur tige CKG1 40, 50, 63

Image du tableau des pièces structurelles (18 à 31) des types à montage sur tige CKG1 40, 50, 63

Image du tableau des pièces structurelles (18 à 31) des types à montage sur tige CKG1 40, 50, 63

Schéma structurel (type à montage sur tige CKP1 40, 50, 63)

Schéma structurel des types à montage sur tige CKP1 40, 50, 63

Schéma structurel des types à montage sur tige CKP1 40, 50, 63

Pièces de rechange / kit de joints

Image détaillée des pièces de rechange / kit de joints

Image détaillée des pièces de rechange / kit de joints

*1) Le kit de joints est le même pour CKG1□/CKP1□.
* Commander le kit de lubrification séparément car le kit de joints n’en contient pas. Numéro du kit de lubrification : GR-S-010 (commun à toutes les tailles)
*3) Le ⌀50 (diamètre: 50 mm) ne peut pas être démonté car il est assemblé avec un couple de serrage important. Contacter le fabricant si un démontage est nécessaire.

Composants

Image du tableau des pièces structurelles des types à montage sur tige CKP1 40, 50, 63

Image du tableau des pièces structurelles des types à montage sur tige CKP1 40, 50, 63

Cotes des détecteurs résistants aux champs magnétiques (type à montage sur tige) Série CKG1/CKP1

Type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel du type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

Schéma dimensionnel du type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

 

(Unités : mm)

 

Image du tableau des cotes du type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

Image du tableau des cotes du type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

Type à montage sur tige CKP1□40, 50, 63

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel du type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

Schéma dimensionnel du type à montage sur tige CKG1□40, 50, 63

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes du type à montage sur tige CKP1□40, 50, 63

Tableau des cotes du type à montage sur tige CKP1□40, 50, 63

*1) Indique l’emplacement de la largeur minimale de chape (côté tube).

Détails des détecteurs pour vérins de bridage résistants aux champs magnétiques (type à montage sur tige) Série CK1/CKG1

Méthode de désignation (détecteur résistant aux champs magnétiques)

Image de la méthode de désignation pour les numéros de pièce de la Série CK1/CKG1

Image de la méthode de désignation pour les numéros de pièce de la Série CK1/CKG1

Méthode de désignation (détecteur standard)

Image de la méthode de désignation pour les numéros de pièce de la Série CKG1

Image de la méthode de désignation pour les numéros de pièce de la Série CKG1

Spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)405063
FluidePneumatique
Pression d'épreuve1,5 MPa
Pression de fonctionnement maximale1,0 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,05 MPa
Température ambiante et de fluideSans détecteur : -10°C à +70°C
Avec détecteur : -10°C à +60°C
Vitesse de piston50 à 500 mm/s
AmortissementCôté non bridé (côté arrière) : pneumatique
Régulateur de vitesseDouble face
LubrificationNon requis
Tolérance de longueur de course+1.0
0
Support de montage *)Double chape

* *) L'axe de chape, la goupille fendue et la rondelle plate sont inclus en standard.

Largeur de chape

Largeur de chape16.5 mmCK1A/CKG1A
19.5 mmCK1B/CKG1B
12.5 mmCK1C/CKG1C

Tableau des courses standards

Diamètre intérieur du tube (mm)Course standard (mm)
4050, 75, 100, 125, 150
50, 6350, 75, 100, 125, 150, 200

Raccord d’embout / option

Code modèleDésignationN° de pièce
CK1A/CKG1ACK1B/CKG1BCK1C/CKG1C
IArticulation simpleM6 non taraudéCKB-I04
IAM6 taraudéCKB-IA04
YArticulation en U
(axe d’articulation, goupille fendue,
rondelle plate inclus en standard)
M6 non taraudéCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 taraudéCKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

Tableau des poids

 

(Unité : kg)

 

Diamètre intérieur du tube (mm)405063
VérinPoids de base0.680.901.10
Poids supplémentaire par 25 mm de course0.100.110.13
Articulation simple0.20
Articulation en U
(axe d’articulation, goupille fendue, rondelle plate inclus en standard)
0.34

Calcul

Exemple) CKG1□50-100YZ

  • Poids de base : 0,92 kg (⌀50 mm [diamètre : 50 mm])
  • Poids supplémentaire : 0,12/25 course
  • Course du vérin : 100 course
  • Double articulation : 0,34 (Y)

0,90 + 0,11 x 100/25 + 0,34 = 1,68 kg

Tableau de l’effort théorique

 

(Unité : N)

 

Diamètre intérieur du tube
(mm)
Diamètre de tige
(mm)
Fonctionnement
Direction
Surface de piston
(mm²)
Pression de fonctionnement (MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

Schéma structurel (type à montage sur tige CK 1 40, 50, 63)

Schéma structurel des types à montage par bride CK 1 40, 50, 63

Schéma structurel des types à montage par bride CK 1 40, 50, 63

Composants

Image du tableau des composants des types à montage par bride CK 1 40, 50, 63

Image du tableau des composants des types à montage par bride CK 1 40, 50, 63

Pièces de rechange / kit de joints

Image détaillée des pièces de rechange / kit de joints

Image détaillée des pièces de rechange / kit de joints

Cotes des types à montage par bride de CK□1□40, 50, 63

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel du type à montage sur bride CK□1□40, 50, 63

Schéma dimensionnel du type à montage sur bride CK□1□40, 50, 63

 

(Unités : mm)

 

Image du tableau des cotes du type à montage sur bride CK□1□40, 50, 63

Image du tableau des cotes du type à montage sur bride CK□1□40, 50, 63

*1) Indique l’emplacement de la largeur minimale de chape (côté tube).

Support d’extrémité

Articulation simple

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l’articulation simple

Schéma dimensionnel de l’articulation simple

Matériau : fonte

Image du tableau détaillé de l'articulation simple

Image du tableau détaillé de l'articulation simple

Articulation en U

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l’articulation double

Schéma dimensionnel de l’articulation double

 

(Unités : mm)

 

Matériau : fonte

Image du tableau détaillé de l’articulation double

Image du tableau détaillé de l’articulation double

*1) L’axe d'articulation, la goupille fendue, la rondelle plate et la goupille à ressort sont inclus en standard avec l’articulation double.
*2) Le produit conventionnel est équivalent au numéro de pièce CKA-YA04, CKB-YA04 (symbole de support d'extrémité de tige YA).
*3)* Les cotes indiquées sont les cotes tel que monté sur la tige de piston.

Axe

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l’axe

Schéma dimensionnel de l’axe

Matériau : acier au carbone.

Image des détails de l’axe

Image des détails de l’axe

  • * *) Les goupilles fendues et les rondelles plates sont équipées sur l’axe en standard.

Embase de montage de détecteur de fin de course / support de levier

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l’embase de montage du détecteur de fin de course / support de levier

Schéma dimensionnel de l’embase de montage du détecteur de fin de course / support de levier

Matériau : acier laminé

Image du tableau détaillé de l’embase de montage du détecteur de fin de course / support de levier

Image du tableau détaillé de l’embase de montage du détecteur de fin de course / support de levier

*1) Enlever le boulon hexagonal pour déplacer l’embase et le levier de détection du détecteur de fin de course dans n'importe quelle position.
*2) Lorsque l’embase de montage et levier de détection du détecteur de fin de course sont commandés séparément, les boulons de montage (à tête six pans creux) et les rondelles-ressorts sont équipées en standard.

* Pour installer le levier de détection, veiller à sélectionner l’articulation à taraudage M6 (symbole de raccord d’extrémité de tige IA ou YA). Il ne peut pas être fixé à l’articulation sans taraudage M6 (symbole de support d’extrémité de tige I ou Y).

Pied

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l’équerre

Schéma dimensionnel de l’équerre

Matériau : acier laminé

Image du tableau détaillé de l’équerre

Image du tableau détaillé de l’équerre

*1) L’équerre de montage est équipée de la rondelle-ressort en standard (boulon à tête à six pans creux).
*2) Utiliser l’équerre et l’axe de chape pour monter le vérin. Installer l’équerre seule peut s’avérer dangereux et entraîner des dommages.

Support

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel du support

Schéma dimensionnel du support

Matériau : acier laminé

 

(Unités : mm)

 

Image du tableau des cotes du support

Image du tableau des cotes du support

*) Pour la Série CK□1 A uniquement (largeur de chape: 16,5 mm).


Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.


 
 
Référence pièce
CK1A63-75YAZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Rod Tip Shape Additional Function Operating Temperature Range
(℃)
Clamping Force
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Port Screw Type Largeur de chape
(mm)
Raccord de pointe Base de montage d'interrupteur de fin de course Support de crabot métallique Pied Base Tige de montage de commutateur Fabrication conforme aux spécifications de la commande Type de connecteur

239.11 €

1 26 jours 6375[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---Rc1/416.5Rotule à double articulation (M6 avec taraud)AucunAucunAucunOui-Aucun-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation Method Straight Advancing Stroke Support Type Chape Max. Pressure(MPa) 1

Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques / linéaires / à pinces Interrupteur automatique résistant aux champs magnétiques, série CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA, le numéro d'article est le suivant: CK1A63-75YAZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CK1A63-75YAZ.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CK1A40-125YZ
CK1A40-125Z
CK1A40-150YZ
CK1A63-75YZ
CK1A63TF-100YZ
CK1A63TF-100Z
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Rod Tip Shape Additional Function Operating Temperature Range
(℃)
Clamping Force
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Port Screw Type Largeur de chape
(mm)
Raccord de pointe Base de montage d'interrupteur de fin de course Support de crabot métallique Pied Base Tige de montage de commutateur Fabrication conforme aux spécifications de la commande Type de connecteur

185.98 €

1 26 jours 40125[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---Rc1/416.5Double articulation (M6 sans taraudage)AucunAucunAucunAucun-Aucun-

168.39 €

1 26 jours 40125[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---Rc1/416.5Sans supportAucunAucunAucunAucun-Aucun-

190.44 €

1 26 jours 40150[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---Rc1/416.5Double articulation (M6 sans taraudage)AucunAucunAucunOui-Aucun-

239.11 €

1 26 jours 6375[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---Rc1/416.5Double articulation (M6 sans taraudage)AucunAucunAucunOui-Aucun-

245.74 €

1 26 jours 63100[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---G1/416.5Double articulation (M6 sans taraudage)AucunAucunAucunOui-Aucun-

228.15 €

1 26 jours 63100[Autres] Autre--10~ 70-Sans commutateur---G1/416.5Sans supportAucunAucunAucunOui-Aucun-

Assistance technique