Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHZ2-10C3
MHZ2 Series ø6 (diameter 6 mm) external appearance
MHZ2 Series ø10 to 25 (diameter 10 to 25 mm) external appearance
MHZ2 Series ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm) external appearance
JIS symbol / double acting / internal grip
JIS symbol / double acting / external grip
JIS symbol / single acting normally closed / internal grip
JIS symbol / single acting normally open / external grip
Fluid | Air | ||
---|---|---|---|
Operating pressure | Double acting | ø6 (diameter 6 mm): 0.15 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.2 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.1 to 0.7 MPa | |
Single acting | Normally open | ø6 (diameter 6 mm): 0.3 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.35 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.25 to 0.7 MPa | |
Normally closed | |||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60°C | ||
Repeatability | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): ±0.01 mm ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): ±0.02 mm | ||
Maximum operating frequency | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): 180 c.p.m. ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): 60 c.p.m. | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Action | Double acting / single acting | ||
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
*See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
*Use with a dust cover in dusty environments, etc.
Action | Model | Bore size (mm) | Gripping force *1 | Opening/closing stroke (both sides) mm | Weight*2 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripping force per finger Effective value N | |||||||
External | Internal | ||||||
Double acting | MHZ2-6D | 6 | 3.3 | 6.1 | 4 | 27 | |
MHZ2-10D(N) | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 | ||
MHZ2-16D(N) | 16 | 34 | 45 | 6 | 115 | ||
MHZ2-20D(N) | 20 | 42 | 66 | 10 | 230 | ||
MHZ2-25D(N) | 25 | 65 | 104 | 14 | 420 | ||
MHZ2-32D | 32 | 158 | 193 | 22 | 715 | ||
MHZ2-40D | 40 | 254 | 318 | 30 | 1,275 | ||
Single acting | Normally open | MHZ2-6S | 6 | 1.9 | - | 4 | 27 |
MHZ2-10S(N) | 10 | 7.1 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16S(N) | 16 | 27 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20S(N) | 20 | 33 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25S(N) | 25 | 45 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32S | 32 | 131 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40S | 40 | 217 | 30 | 1,370 | |||
Normally closed | MHZ2-6C | 6 | - | 3.7 | 4 | 27 | |
MHZ2-10C(N) | 10 | 13 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16C(N) | 16 | 38 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20C(N) | 20 | 57 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25C(N) | 25 | 83 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32C | 32 | 161 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40C | 40 | 267 | 30 | 1,370 |
*1 Values based on pressure of 0.5 MPa, gripping point L = 20 mm, at center of stroke.
*2 Values above do not include auto switch weight.
(Unit: mm)
Auto switch mounting groove dimensional drawing
MHZ2-6□ / double acting / single acting basic type dimensional drawing
*In the case of single action, one side port is a breathing hole.
*Under dusty conditions, use the MHZJ2 Series with dust cover.
Référence pièce
|
---|
MHZ2-10C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Mode de préhension | Nombre de doigts | Forme du corps principal | Méthode de fonctionnement | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Environnement, applications | Fonction supplémentaire | Mécanisme de réglage de la course | Diamètre interne du vérin (mm) | Position de doigt / Options | Options de corps | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Taille | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.06 € | 1 | 26 jours | [Corps principal] Corps principal | Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 5.4 | 1.4 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Doigts de type plat | Type de base | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de MHZ2, Pince pneumatique, serrage en parallèle, standard, le numéro d'article est le suivant: MHZ2-10C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHZ2-10C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Mode de préhension
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Taille
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Type
Nombre de doigts
Forme du corps principal
Méthode de fonctionnement
Dimensions en position ouverte(mm)
Dimensions en position fermée(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Environnement, applications
Fonction supplémentaire
Mécanisme de réglage de la course
Diamètre interne du vérin(mm)
Position de doigt / Options
Options de corps
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHZ2-10C |
MHZ2-10C-X51 |
MHZ2-10C1 |
MHZ2-10C3K |
MHZ2-10C3M |
MHZ2-10CE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Mode de préhension | Nombre de doigts | Forme du corps principal | Méthode de fonctionnement | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Environnement, applications | Fonction supplémentaire | Mécanisme de réglage de la course | Diamètre interne du vérin (mm) | Position de doigt / Options | Options de corps | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Taille | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.06 € | 1 | 4 jours | [Corps principal] Corps principal | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Type de base standard | Type de base | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | - | ||
336.06 € | 1 | 26 jours | [Corps principal] Corps principal | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Type de base standard | Type de base | Aucun | Aucun | Aucun | - | Système de doigt modèle plat compatible MHQ2/MHQG2 | - | ||
336.06 € | 1 | 26 jours | [Corps principal] Corps principal | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Montage taraudé latéral de type standard | Type de base | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | - | ||
341.53 € | 1 | 26 jours | [Corps principal] Corps principal | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 5.4 | 1.4 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Doigts de type plat | Type à centrage arrière, orifice axial, raccord instantané ⌀4 | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | - | ||
337.47 € | 1 | 26 jours | [Corps principal] Corps principal | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 5.4 | 1.4 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Doigts de type plat | Type bossage d'extrémité à port axial avec port M5 | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | - | ||
336.06 € | 1 | 26 jours | [Corps principal] Corps principal | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Type à simple effet (normalement fermé) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Avec guide linéaire | Non fourni | 10 | Type de base standard | Type à centrage arrière à orifice latéral | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | - |