Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHC2-16S external appearance
MHC2-10D external appearance
Fluid | Air | |
---|---|---|
Operating pressure | Double acting | 0.1 to 0.6 MPa |
Single acting | 0.25 to 0.6 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -10 to 60°C | |
Repeatability | ±0.01 mm | |
Maximum operating frequency | 180 c.p.m | |
Lubrication | Non-lube | |
Action | Double acting / single acting | |
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
*See the manufacturer's catalog for detailed specifications of auto switches.
(Unit: mm)
MHC2-10□ dimensional drawing
MHC2-16□ dimensional drawing
(Unit: mm)
MHC2-20□ dimensional drawing
MHC2-25□ dimensional drawing
*In the case of single acting, one side port is a breathing hole. Does not include finger speed adjustment needle.
*When auto switches are used, through hole mounting is not available.
Action | Model | Cylinder Inner diameter (mm) | Gripping moment N·m *1 (Effective value) | Opening/closing angle (both sides) | Weight *2 g |
---|---|---|---|---|---|
Double acting | MHC2-10D | 10 | 0.10 | +30° to -10 ° | 39 |
MHC2-16D | 16 | 0.39 | 91 | ||
MHC2-20D | 20 | 0.70 | 180 | ||
MHC2-25D | 25 | 1.36 | 311 | ||
Single acting | MHC2-10S | 10 | 0.070 | +30° to -10 ° | 39 |
MHC2-16S | 16 | 0.31 | 92 | ||
MHC2-20S | 20 | 0.54 | 183 | ||
MHC2-25S | 25 | 1.08 | 316 |
*1 Value at the pressure of 0.5 MPa. For the gripping force at each gripping point, refer to the data in "Effective Gripping Force" on p. 677 of the manufacturer's catalog.
*2 Values do not include auto switch weight.
Double acting / with fingers open structure drawing
Double acting / with fingers closed structure drawing
Single acting structure drawing
With auto switch structure drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
2 | Piston A | Aluminum alloy | Hard anodizing |
3 | Piston B ass’y | - | - |
4 | Finger | ø10 to 20 (diameter 10 to 20 mm): stainless steel ø25 (diameter 25 mm): carbon steel | Heat treated |
5 | Side roller | Carbon steel | Nitrided |
6 | Lever shaft | Stainless steel | Nitrided |
7 | Center roller | Carbon steel | Nitrided |
8 | Center pin | Carbon steel | Nitrided |
9 | Cap | Resin | - |
10 | Bumper | Urethane rubber | - |
11 | Rubber magnet | Synthetic rubber | - |
12 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
13 | Needle roller | High carbon chrome bearing steel | - |
14 | Needle ass’y | Brass | Electroless nickel plating |
15 | Exhaust plug | Brass | Electroless nickel plating |
16 | Plug | Brass | Electroless nickel plating |
17 | Spring | Stainless steel spring wire | - |
18 | Piston seal | NBR | - |
19 | Piston seal | NBR | - |
20 | Piston seal | NBR | - |
21 | Gasket | NBR | - |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement | Angle d'ouverture de griffe A1 (deg) | Angle de fermeture de griffe A2 (deg) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.90 € 130.61 € | 1 |
Jour même
Stock | Double effet | 30 | 10 | 10 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
265.52 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | M9BW | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | |||
- | 273.03 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | M9BW | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 273.03 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | M9BWV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
- | 280.58 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | M9BWV | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 288.82 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | M9NW | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
278.21 € | 1 | 26 jours | Double effet | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 232.61 € | 1 | 98 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | Aucun | Aucun | Aucun | Joint en élastomère fluoré | ||
- | 295.24 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 10 | Aucun | Aucun | Aucun | Orifice axial | ||
197.90 € | 1 | 4 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 10 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 231.11 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 10 | Aucun | Aucun | Aucun | Thermorésistant (100°C) | ||
- | 260.24 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 10 | Aucun | Aucun | Aucun | Orifice axial | ||
214.13 € | 1 | 3 jours | Double effet | 30 | 10 | 16 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 283.56 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 16 | M9B | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 289.31 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 16 | M9BW | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 289.29 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 16 | M9BWV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
- | 294.45 € | 1 | 26 jours | Double effet | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 251.60 € | 1 | 98 jours | Double effet | 30 | 10 | 16 | Aucun | Aucun | Aucun | Thermorésistant (100°C) | ||
214.13 € | 1 | 4 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 16 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 294.45 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 246.24 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 16 | Aucun | Aucun | Aucun | Joint en élastomère fluoré | ||
- | 291.02 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 16 | Aucun | Aucun | Aucun | Orifice axial | ||
- | 227.60 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 16 | Aucun | Aucun | Aucun | Graisse pour machines de l’industrie alimentaire / graisse au fluor | ||
246.65 € | 1 | 3 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
281.35 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9B | 1 pc | 3 m | Aucun | |||
- | 314.27 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9BW | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
- | 321.81 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9BW | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 280.45 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9BW | 1 pc | 0.5 m | Aucun | ||
- | 321.81 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9BWV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
- | 329.32 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9BWV | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 317.98 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | M9N | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 326.97 € | 1 | 26 jours | Double effet | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 343.82 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 20 | Aucun | Aucun | Aucun | Orifice axial | ||
246.65 € | 1 | 4 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 20 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 280.45 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 20 | M9BW | 1 pc | 0.5 m | Aucun | ||
284.63 € 187.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Double effet | 30 | 10 | 25 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 352.26 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9BW | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
- | 318.44 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9BW | 1 pc | 0.5 m | Aucun | ||
- | 359.77 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9BWV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
- | 361.60 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9B | 2 pcs | 5 m | Aucun | ||
- | 355.97 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9N | 2 pcs | 3 m | Aucun | ||
- | 352.26 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9NW | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | ||
370.34 € | 1 | 26 jours | Double effet | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 327.82 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | M9PV | 1 pc | 5 m | Aucun | ||
- | 418.76 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | Aucun | Aucun | Aucun | Orifice axial | ||
- | 321.03 € | 1 | 26 jours | Double effet | 30 | 10 | 25 | Aucun | Aucun | Aucun | Graisse pour machines de l’industrie alimentaire / graisse au fluor | ||
284.63 € | 1 | 4 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 25 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 345.97 € | 1 | 26 jours | Type à simple effet (normalement ouvert) | 30 | 10 | 25 | Aucun | Aucun | Aucun | Orifice axial |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à oscillation / Ouvert, type à oscillation | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme carrée | Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni |
Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement
Diamètre interne du vérin(mm)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles