Actionneurs linéaires / Actionneur électrique à curseur avec entraînement par courroie Série LEFB Moteur pas à pas/Servomoteur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs linéaires / Actionneur électrique à curseur avec entraînement par courroie Série LEFB Moteur pas à pas/Servomoteur
A slider-type electric actuator.
[Features]
· Maximum stroke: 2,000 mm (step motor [24‑V DC servo]).
· Maximum speed: 2,000 mm/s (step motor [24‑V DC servo]).
· Positioning repeatability: ±0.08 mm (step motor [24‑V DC servo]).
· Maximum speed: 2,000 mm/s (AC servo motor).
· Maximum stroke: 3,000 mm (AC servo motor).
· Maximum acceleration/deceleration: 20,000 mm/S2 (AC servo motor).
· Pulse input type, with absolute encoder (AC servo motor).
· Positioning Repeatability: ±0.06 mm (AC servo motor).

(i)Remarque

  • Les pages Web des produits qui ne disposent actuellement pas de pages individuelles sur ce site seront publiées de manière ponctuelle.
  • Les images de produits peuvent être uniquement des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains numéros de modèle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEFB32T-800-R5C917

Electric Actuator, Slider Type, Belt Drive LEFB Series Specifications

Electric Actuator, Slider Type, Belt Drive LEFB Series external appearance

Electric Actuator, Slider Type, Belt Drive LEFB Series external appearance

Specifications / Step Motor (24‑V DC Servo)

Model LEFB16 LEFB25 LEFB32
Actuator Specifications Stroke [mm] Note 1: 300, 500, 600, 700
800, 900, 1,000
300, 500, 600, 700, 800, 900
1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
300, 500, 600, 700, 800, 900
1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
Work Load [kg] Note 2: Horizontal LECP6/LECP1/LECPMJ JXCE1/91/P1/D1 1 10 19
LECPA 1 5 14
Speed [mm/s] Note 2: 48 to 1,100 48 to 1,400 48 to 1,500
Maximum Acceleration/Deceleration [mm/s2] 3,000
Positioning Repeatability [mm] ±0.08
Lost Motion [mm] Note 3: 0.1 or less
Lead [mm] 48 48 48
Impact/Vibration Resistance [m/s2] Note 4: 50/20
Actuation Type Belt
Guide Type Linear guide
Operating Temperature Range [°C] 5 to 40
Operating Humidity Range [%RH] 90 or less (no condensation)
Electrical Specifications Motor Size □28 □42 □56.4
Motor type Step motor (24‑V DC servo)
Encoder Incremental A/B phase (800 pulses/rotation)
Rated Voltage [V] 24 DC ±10%
Power Consumption [W] Note 5: 24 32 52
Standby Power Consumption When Operating [W] Note 6: 18 16 44
Maximum Instantaneous Power Consumption [W] Note 7: 51 60 127
Lock Specifications Type Note 8: Non-excitation operation (non-magnetizing lock)
Holding Force [N] 4 19 36
Power Consumption [W] Note 9: 2.9 5 5
Rated Voltage [V] 24 DC ±10%

Note 1: Non-standard strokes are manufactured as custom orders.
Note 2: The speed changes according to the controller/driver type and work load. See p. 41 of the SMC catalog ("Speed−Work Load Graph (Guide)") for more details. Furthermore, if the cable length exceeds 5 m, then it will decrease by up to 10% for each 5 m. Cannot be used vertically.
Note 3: A reference value for correcting an error in reciprocal operation.
Note 4: Impact resistance: No malfunction occurred when the actuator was tested with a drop tester in both an axial direction and a perpendicular direction to the lead screw. (Test was performed with the actuator in the initial state.)
Vibration resistance: No malfunction occurred in a test ranging between 45 and 2,000 Hz (1 sweep), performed in both an axial direction and a perpendicular direction to the lead screw. (Test was performed with the actuator in the initial state.)
Note 5: The power consumption (including the controller) is for when the actuator is operating.
Note 6: The standby power consumption when operating (including the controller) is for when the actuator is stopped in the set position during operation.
Note 7: The maximum instantaneous power consumption (including the controller) is for when the actuator is operating. This value can be used for selecting the power supply capacity.
Note 8: With lock only.
Note 9: For an actuator with a lock, add the power consumption for the lock.

Specifications / Servo Motor (24 V DC)

Model LEFB16A LEFB25A
Actuator Specifications Stroke [mm] Note 1: 300, 500, 600, 700
800, 900, 1,000
300, 500, 600, 700, 800, 900
1,000, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000
Work Load [kg] Note 2: Horizontal 1 2
Speed [mm/s] Note 2: 5 to 2,000 5 to 2,000
Maximum Acceleration/Deceleration [mm/s2] 3,000
Positioning Repeatability [mm] ±0.08
Lost Motion [mm] Note 3: 0.1 or less
Lead [mm] 48 48
Impact/Vibration Resistance [m/s2] Note 4: 50/20
Actuation Type Belt
Guide Type Linear guide
Operating Temperature Range [°C] 5 to 40
Operating Humidity Range [%RH] 90 or less (no condensation)
Electrical Specifications Motor Size □28 □42
Motor Output [W] 30 36
Motor type Servo motor (24 V DC)
Encoder Incremental A/B (800 pulses/rotation) / Z phase
Rated Voltage [V] 24 DC ±10%
Power Consumption [W] Note 5: 78 69
Standby Power Consumption When Operating [W] Note 6: Horizontal 4 Horizontal 5
Maximum Instantaneous Power Consumption [W] Note 7: 87 120
Lock Specifications Type Note 8: Non-excitation operation (non-magnetizing lock)
Holding Force [N] 4 19
Power Consumption [W] Note 9: 2.9 5
Rated Voltage [V] 24 DC ±10%

Note 1: Non-standard strokes are manufactured as custom orders.
Note 2: See p. 42 of the SMC catalog ("Speed−Work Load Graph (Guide)") for more details. Furthermore, if the cable length exceeds 5 m, then it will decrease by up to 10% for each 5 m.
Note 3: A reference value for correcting an error in reciprocal operation.
Note 4: Impact resistance: No malfunction occurred when the actuator was tested with a drop tester in both an axial direction and a perpendicular direction to the lead screw. (Test was performed with the actuator in the initial state.)
Vibration resistance: No malfunction occurred in a test ranging between 45 and 2,000 Hz (1 sweep), performed in both an axial direction and a perpendicular direction to the lead screw. (Test was performed with the actuator in the initial state.)
Note 5: The power consumption (including the controller) is for when the actuator is operating.
Note 6: The standby power consumption when operating (including the controller) is for when the actuator is stopped in the set position while operating with maximum load.
Note 7: The maximum instantaneous power consumption (including the controller) is for when the actuator is operating. This value can be used for selecting the power supply capacity.
Note 8: With lock only.
Note 9: For an actuator with a lock, add the power consumption for the lock.

Dimensions / Belt Drive

 

(Units: mm)

 

LEFB16 dimensional drawing

LEFB16 dimensional drawing

LEFB16 positioning pin hole (Note 5) (Optional): Body bottom surface dimensions

LEFB16 positioning pin hole (Note 5) (Optional): Body bottom surface dimensions

  • LEFB16□T-300□/L: 495.5 mm, A: 306 mm, B: 435 mm, n: 6 mm, D: 2 mm, E: 300 mm, G: 280 mm
  • LEFB16□T-500□/L: 695.5 mm, A: 506 mm, B: 635 mm, n: 10 mm, D: 4 mm, E: 600 mm, G: 580 mm
  • LEFB16□T-600□/L: 795.5 mm, A: 606 mm, B: 735 mm, n: 10 mm, D: 4 mm, E: 600 mm, G: 580 mm
  • LEFB16□T-700□/L: 895.5 mm, A: 706 mm, B: 835 mm, n: 12 mm, D: 5 mm, E: 750 mm, G: 730 mm
  • LEFB16□T-800□/L: 995.5 mm, A: 806 mm, B: 935 mm, n: 14 mm, D: 6 mm, E: 900 mm, G: 880 mm
  • LEFB16□T-900□/L: 1,095.5 mm, A: 906 mm, B: 1,035 mm, n: 14 mm, D: 6 mm, E: 900 mm, G: 880 mm
  • LEFB16□T-1000□/L: 1,195.5 mm, A: 1,006 mm, B: 1,135 mm, n: 16 mm, D: 7 mm, E: 1,050 mm, G: 1,030 mm

Note 1: Because of the rounded chamfering, when mounting the actuator using the body mounting reference plane, set the height of the opposite surface or pin to be at least 2 mm or more. (Recommended height: 5 mm)
Note 2: Distance within which the table can move when it returns to origin, etc. Make sure any workpiece mounted on the table does not interfere with the workpieces and equipment, etc., around the table.
Note 3: Position after return to origin.
Note 4: Values within [ ] are for when the direction of return to origin has been changed.
Note 5: When using the body bottom positioning pin holes, do not use the housing B bottom pin hole.

Diagram

LEFB Series diagram 1

LEFB Series diagram 1

LEFB Series diagram 2

LEFB Series diagram 2

Number Part Name Material Note
1 Body Aluminum alloy Anodized
2 Rail Guide - -
3 Belt - -
4 Belt Holder Carbon steel Chromated
5 Belt Stopper Aluminum alloy Anodized
6 Table Aluminum alloy Anodized
7 Blanking Plate Aluminum alloy Anodized
8 Seal Band Holder Synthetic resin -
9 Housing A Aluminum diecast Coating
10 Pulley Holder Aluminum alloy -
11 Pulley Shaft Stainless steel -
12 End Pulley Aluminum alloy Anodized
13 Motor Pulley Aluminum alloy Anodized
14 Motor Mount Aluminum alloy Anodized
15 Motor Cover Aluminum alloy Anodized
16 End Cover Aluminum alloy Anodized
17 Band Stopper Stainless steel -
18 Motor - -
19 Rubber Bushing NBR -
20 Stopper Aluminum alloy -
21 Dust Seal Band Stainless steel -
22 Bearing - -
23 Bearing - -
24 Tension Adjustment Cap Screw Chrome molybdenum steel Chromated
25 Pulley Retaining Screw Chrome molybdenum steel Chromated

Notes

  • *Do not apply load in excess of the specification limits. Select a suitable actuator by work load and allowable moment. If the product is used outside of the specification limits, the unbalanced load applied to the guide will be excessive and have adverse effects, such as creating play on the guide, degrading accuracy and shortening the lifespan of the product.
  • *Do not use the product in applications where excessive external force or impact force is applied to it. Doing so can cause the product to malfunction.
  • *Refer to the SMC catalog for product information other than what is detailed above.
  • *The product image is a representative image only.
Référence pièce
LEFB32T-800-R5C917
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement
-

2,267.54 €

1 26 jours 80010,1 à 20,019Équivalent à 48Ethernet60Non fourni1221,50032Moteur pas à pas (servo 24VDC)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5JXC91 (entrées directes EtherNet/IP)Sans connecteurType à montage par visOuiSansBas du boîtier B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Input Power Supply 24VDC Position Detection Incrémentiel
Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±80

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs linéaires / Actionneur électrique à curseur avec entraînement par courroie Série LEFB Moteur pas à pas/Servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEFB32T-800-R5C917.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFB32T-800-R5C917.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEFB16AT-1000-R56P5D
LEFB16AT-1000B-R36N3D
LEFB16AT-1000B-R56P1D
LEFB32T-800-R5C918
LEFB32T-800-R5CE18
LEFB32T-800-R5CP17
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement
-

1,943.54 €

1 26 jours 1,0000 à 2.0148PNP39.4Non fourni723 00016Servomoteur (24 V DC)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECP6/LECA6, PNP, step data input type5Type de montage sur rail DIN---
-

2,148.96 €

1 26 jours 1,0000 à 2.0148NPN39.4Non fourni723 00016Servomoteur (24 V DC)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)3LECP6/LECA6, PNP, step data input type3Type de montage sur rail DIN---
-

2,221.83 €

1 26 jours 1,0000 à 2.0148PNP39.4Non fourni723 00016Servomoteur (24 V DC)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5Type de montage sur rail DIN---
-

2,293.49 €

1 26 jours 80010,1 à 20,019Équivalent à 48Ethernet60Non fourni1221,50032Moteur pas à pas (servo 24VDC)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5JXC91 (entrées directes EtherNet/IP)Sans connecteurType de montage sur rail DINOuiSansBas du boîtier B
-

2,299.79 €

1 26 jours 80010,1 à 20,019Équivalent à 48EtherCAT60Non fourni1221,50032Moteur pas à pas (servo 24VDC)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5JXCE1 (entrées directes EtherCAT)Sans connecteurType de montage sur rail DINOuiSansBas du boîtier B
-

2,299.10 €

1 26 jours 80010,1 à 20,019Équivalent à 48PROFINET60Non fourni1221,50032Moteur pas à pas (servo 24VDC)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType à montage par visOuiSansBas du boîtier B

Assistance technique