Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEFS40NZH-850
Référence pièce
|
---|
LEFS40NZH-850 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | Type de pièces périphériques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,048.23 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 850 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 7 | - | Fourni | 30 | Incrémentiel | 74 | Non fourni | - | - | Non fourni | Non fourni | 170 | Standard | ±20 | 930 | 40 | Basic Type | Type de montage Z | In-line | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Guidage par vis à billes - LEFS, le numéro d'article est le suivant: LEFS40NZH-850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFS40NZH-850.
Configurer
Propriétés de base
Drive Method
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Application de graisse (partie de bande d’étanchéité)
Support de montage de commutateur auto
Trou de goupille de positionnement
Type de pièces périphériques
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Guide
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Cable
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEFS-MF25P-NZ |
LEFS-MF32-NU |
LEFS-MF32-NV |
LEFS40NZH-900 |
LEFS40NZH-950C |
LEFS40RNTA-650 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | Type de pièces périphériques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.39 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | Vis à billes roulées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□25 | - | Type de montage Z | Repli (droite / gauche) | - | - | - | Bride moteur | ||
165.14 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | Vis à billes roulées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | - | Type de montage U | In-line | - | - | - | Bride moteur | ||
165.14 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | Vis à billes roulées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | - | Type de montage V | In-line | - | - | - | Bride moteur | ||
2,048.23 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 900 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 7 | - | Fourni | 30 | Incrémentiel | 74 | Non fourni | - | - | Non fourni | Non fourni | 170 | Standard | ±20 | 930 | 40 | Basic Type | Type de montage Z | In-line | - | - | - | - | ||
2,285.39 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 950 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 7 | Vis à billes roulées | Fourni | 30 | Incrémentiel | 74 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | Non fourni | Non fourni | 170 | Standard | ±20 | 780 | 40 | Basic Type | Type de montage Z | In-line | Oui | 1 pièce incluse (inclure) | Bas du boîtier B | - | ||
2,260.26 € | 1 | 9 jours | Corps principal | Glissières | 650 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | - | Fourni | 20 | Incrémentiel | 74 | Non fourni | - | - | Non fourni | Non fourni | 170 | Standard | ±20 | 940 | 40 | Basic Type | Type de montage T | Parallèle côté gauche | - | - | - | - |