Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEFS25RNZB-200K
Référence pièce
|
---|
LEFS25RNZB-200K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | Type de pièces périphériques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,443.99 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 200 | 10,1 à 20,0 | 20 | 10,1 à 20,0 | 15 | Vis à billes roulées | Fourni | 6 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | Non fourni | Non fourni | 102 | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Parallèle côté gauche | Oui | Sans | 2 emplacements dans le bas du corps | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Guidage par vis à billes - LEFS, le numéro d'article est le suivant: LEFS25RNZB-200K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFS25RNZB-200K.
Configurer
Propriétés de base
Type de pièces périphériques
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Cable
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Application de graisse (partie de bande d’étanchéité)
Support de montage de commutateur auto
Trou de goupille de positionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEFS-MF25P-NZ |
LEFS-MF32-NU |
LEFS-MF32-NV |
LEFS25RNZB-250 |
LEFS25RNZB-300 |
LEFS25RNZB-350 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | Type de pièces périphériques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.39 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | Vis à billes roulées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□25 | - | Type de montage Z | Repli (droite / gauche) | - | - | - | Bride moteur | ||
165.14 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | Vis à billes roulées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | - | Type de montage U | In-line | - | - | - | Bride moteur | ||
165.14 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | Vis à billes roulées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | - | Type de montage V | In-line | - | - | - | Bride moteur | ||
1,346.47 € | 1 | 9 jours | Corps principal | Glissières | 250 | 10,1 à 20,0 | 20 | 10,1 à 20,0 | 15 | - | Fourni | 6 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | - | - | Non fourni | Non fourni | 102 | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Parallèle côté gauche | - | - | - | - | ||
1,346.47 € | 1 | 9 jours | Corps principal | Glissières | 300 | 10,1 à 20,0 | 20 | 10,1 à 20,0 | 15 | - | Fourni | 6 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | - | - | Non fourni | Non fourni | 102 | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Parallèle côté gauche | - | - | - | - | ||
1,398.04 € | 1 | 9 jours | Corps principal | Glissières | 350 | 10,1 à 20,0 | 20 | 10,1 à 20,0 | 15 | - | Fourni | 6 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | - | - | Non fourni | Non fourni | 102 | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Parallèle côté gauche | - | - | - | - |