Guidage par vis à billes - LEFS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Guidage par vis à billes - LEFS
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
A motorless specification electric actuator.
[Features]
· The motorless design permits the mounting of various servo motors.
· Compatible with motors/drivers that have been conventionally used.
· Slider type.
· RoHS compliant.
· Size 25 - stroke: 50 to 800 mm.
· Size 32 - stroke: 50 to 1,000 mm.
· Size 40 - stroke: 150 to 1,200 mm.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Web pages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of October 2018.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product image is a representative image only. CAD data is not available for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEFSH25NZB-300

Référence pièce
LEFSH25NZB-300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement Type de pièces périphériques
-

1,151.67 €

1 26 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±1045025Type haute précisionType de montage ZIn-line----

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Guidage par vis à billes - LEFS, le numéro d'article est le suivant: LEFSH25NZB-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFSH25NZB-300.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEFS-MF25P-NZ
LEFS-MF32-NU
LEFS-MF32-NV
LEFSH25NZB-350
LEFSH25NZB-400
LEFSH25NZB-450
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement Type de pièces périphériques
-

127.39 €

1 98 jours Composants périphériques------Vis à billes roulées-------------Pour LEF□25-Type de montage ZRepli (droite / gauche)---Bride moteur
-

165.14 €

1 98 jours Composants périphériques------Vis à billes roulées-------------Pour LEF□32-Type de montage UIn-line---Bride moteur
-

165.14 €

1 98 jours Composants périphériques------Vis à billes roulées-------------Pour LEF□32-Type de montage VIn-line---Bride moteur
-

1,203.26 €

1 26 jours Corps principalGlissières35010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±1045025Type haute précisionType de montage ZIn-line----
-

1,203.26 €

1 26 jours Corps principalGlissières40010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±1045025Type haute précisionType de montage ZIn-line----
-

1,254.83 €

1 26 jours Corps principalGlissières45010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±1036025Type haute précisionType de montage ZIn-line----

Assistance technique