Table électrique linéaire - type compact Série LES (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Table électrique linéaire - type compact Série LES
A compact-type electric actuator.
[Features]
· Compact: Workpiece mounting height reduced by up to 12% compared to LESH.
· Vertical work load: increased by up to 50%.
· Lightweight: reduced by up to 29%.
· Maximum pushing force: 180 N.
· Positioning repeatability: ±0.05 mm.
· Reduced cycle time. (Maximum acceleration/deceleration: 5,000 mm/S2, Maximum speed: 400 mm/s)

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Web pages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of October 2018.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product image is a representative image only. CAD data is not available for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LES8RAK-30-R16P1D

Référence pièce
LES8RAK-30-R16P1D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote

1,494.50 €

1 26 jours 300 à 2.010 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie4PNP32.2Non fourni0 à 1001188.7Standard2008Servomoteur (24 V DC)Type de base / Type RPas d’optionsSans support latéralCâble robotique (câble résistant à la flexion)1.5LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5Type de montage sur rail DIN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Guide Fourni
Input Power Supply 24VDC Position Detection Incrémentiel Noise Filters Non fourni
Positioning Repeatability(µm) ±50

Vous vous trouvez sur la page de Table électrique linéaire - type compact Série LES, le numéro d'article est le suivant: LES8RAK-30-R16P1D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LES8RAK-30-R16P1D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LES16DAJ-50-R36P1D
LES16DAJ-50B
LES16DAJ-75B-R56P1D
LES8RAK-30-R3
LES8RAK-30-R5
LES8RAK-30-R56P3D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote

1,331.77 €

1 26 jours 502,1 à 5,032,1 à 5,03[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie10PNP40.2Non fourni0 à 10020130.5Standard40016Servomoteur (24 V DC)Type moteur en ligne / Type DPas d’optionsSans support latéralCâble robotique3LECA6 (entrées de positionnement)1.5Type de montage sur rail DIN

968.71 €

1 26 jours 502,1 à 5,030 à 2.01.5-10Non fourni40.2Non fourni0 à 10020130.5Standard40016Servomoteur (24 V DC)Type moteur en ligne / Type DWith lockSans support latéralWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)Type à montage par vis

1,708.80 €

1 26 jours 752,1 à 5,030 à 2.01.5-10PNP40.2Non fourni0 à 10020174.5Standard40016Servomoteur (24 V DC)Type moteur en ligne / Type DWith lockSans support latéralCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5Type de montage sur rail DIN

1,127.74 €

1 26 jours 300 à 2.010 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie4Non fourni32.2Non fourni0 à 1001188.7Standard2008Servomoteur (24 V DC)Type de base / Type RPas d’optionsSans support latéralCâble robotique (câble résistant à la flexion)3Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)Type à montage par vis

1,217.24 €

1 26 jours 300 à 2.010 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie4Non fourni32.2Non fourni0 à 1001188.7Standard2008Servomoteur (24 V DC)Type de base / Type RPas d’optionsSans support latéralCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)Type à montage par vis

1,487.70 €

1 26 jours 300 à 2.010 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie4PNP32.2Non fourni0 à 1001188.7Standard2008Servomoteur (24 V DC)Type de base / Type RPas d’optionsSans support latéralCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECP6/LECA6, PNP, step data input type3Type de montage sur rail DIN

Assistance technique