Référence fabricant: LER10J-1
Marque: SMC
Prix: 1,043.57 €
Délai de livraison: 7 jours
Couple: Moins de 1 N▪m
Couple: 0.22 N▪m
Rigidité et précision: Standard
Taille: 10
Direction d'entrée du câble moteur: Type de base (entrée sur le côté droit)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LER10J-1
Référence pièce
|
---|
LER10J-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Taille | Direction d'entrée du câble moteur | Type de câble d'actionneur | Longueur de câble d'actionneur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.57 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Sans câble | Sans câble |
Loading...
Type | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | Forme du corps principal | Forme de bloc | Angle d'oscillation A | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Autre | Environnement de fonctionnement, applications | Vitesse élevée | Vanne | N/A |
Type de contrôleur / pilote | Sans contrôleur | Longueur de câble E/S, fiche de communication(m) | Sans câble (sans connecteur de communication) | Méthode de montage de contrôleur / pilote | Montage par vis |
Vous vous trouvez sur la page de Table rotative électrique de la série LER, spécification de la rotation continue, le numéro d'article est le suivant: LER10J-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER10J-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couple(N▪m)
Couple(N▪m)
Rigidité et précision
Taille
Direction d'entrée du câble moteur
Type de câble d'actionneur
Longueur de câble d'actionneur(m)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LER10J-1-R1 |
LER10J-1-R1C917 |
LER10J-1-R1CP17 |
LER10J-1-R3 |
LER10J-1-R3C918 |
LER10J-1-R3CE18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Taille | Direction d'entrée du câble moteur | Type de câble d'actionneur | Longueur de câble d'actionneur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,181.19 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Câble robotique (flexible) | 1.5 | ||
1,880.33 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Câble robotique (flexible) | 1.5 | ||
1,911.89 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Câble robotique (flexible) | 1.5 | ||
1,225.90 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Câble robotique (flexible) | 3 | ||
1,912.04 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Câble robotique (flexible) | 3 | ||
1,957.29 € | 1 | 7 jours | Moins de 1 | 0.22 | Standard | 10 | Type de base (entrée sur le côté droit) | Câble robotique (flexible) | 3 |