Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CRJB05-180-M9B
Référence pièce
|
---|
CRJB05-180-M9B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Énergie cinétique admissible (J) | Format | Taille | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.65 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.00025 | Type de base | 05 | Port avant | M9B | 0.5 | 2 |
Loading...
Type | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Rigidité et précision | Standard | Vanne | N/A |
Énergie cinétique admissible(J) | Moins de 0.005 | Configuration | Produit standard |
Vous vous trouvez sur la page de CRJ, Actionneur rotatif miniature, crémaillère et pignon, le numéro d'article est le suivant: CRJB05-180-M9B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRJB05-180-M9B.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Type
Couple(N▪m)
Énergie cinétique admissible(J)
Format
Taille
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CRJB05-180-F8NL |
CRJB05-180-F8P |
CRJB05-180-F8PL |
CRJB05-180E |
CRJB05-180E-M9B |
CRJB05-190 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Énergie cinétique admissible (J) | Format | Taille | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.19 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | - | 0.00025 | Type de base | 05 | Port avant | F8N | 3 | 2 | ||
248.13 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.00025 | Type de base | 05 | Port avant | F8P | 0.5 | 2 | ||
253.19 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.00025 | Type de base | 05 | Port avant | F8P | 3 | 2 | ||
150.61 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.00025 | Type de base | 05 | Port latéral | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
212.66 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.00025 | Type de base | 05 | Port latéral | M9B | 0.5 | 2 | ||
150.61 € | 1 | 4 jours | 190° | - | 0.00025 | Type de base | 05 | Port avant | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - |