• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

IS3000, Pressostat

IS3000, Pressostat
A pressure switch made by SMC

[Features]
· Can be used for micro loads around 10 mA, for relays, programmable controllers, etc.
· With indicator light

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications de l'interrupteur pneumatique série IS3000

Aspect extérieur de l'IS3100 (Montage du joint)

Aspect extérieur de l'IS3100 (Montage du joint)

Aspect extérieur de IS3000-02 (Raccord fileté Rc1/4)

Aspect extérieur de IS3000-02 (Raccord fileté Rc1/4)

Aspect extérieur de l'IS3110 (Montage du joint)

Aspect extérieur de l'IS3110 (Montage du joint)

Aspect extérieur de IS3010-02 (Raccord fileté Rc1/4)

Aspect extérieur de IS3010-02 (Raccord fileté Rc1/4)

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de la série IS3000

Schéma dimensionnel de la série IS3000

Diagramme

Schéma de structure IS3000-02/3010-02 (raccord fileté 1/4)

Schéma de structure IS3000-02/3010-02 (raccord fileté 1/4)

NbNom de pièceMatériau
1Vis de réglageAcier laminé
2Bague d’ajustageAcier laminé
3LevierPlaque en acier laminé
4PistonPolyacétal
5Microrupteur
6Couvercle inférieurAluminium moulé sous pression
*7Joint toriqueNBR

* Type à montage sur joint uniquement

Modèle

ModèleMéthode de tuyauterieType à micro-interrupteurCharge minimale applicable du micro- Interrupteur
IS3000-02Raccord fileté Rc1/4Type standard5 V DC 160 mA
IS3100Montage de joint statique
IS3010-02Raccord fileté Rc1/4Type de micro-charge5 V DC 1 mA
IS3110Montage de joint statique

Spécifications

Symbole JIS

Symbole JIS

LiquideAir et gaz inerte
Pression d'épreuve1,0 MPa
Pression de service maximale0,8 MPa
Plage de réglage de la pression0,1 à 0,7 MPa
Température ambiante et de fluide-5 à 60℃ (pas de gel)
Contact 1ab
Erreur d'échelle±0,1 MPa
Hystérésis0,05 MPa ou moins
Précision de répétition±0,05 MPa
Enceinte de protectionIP40 équivalent
Poids0,15 kg

Classement du micro-interrupteur

ModèleIS3000
IS3100
IS3010
IS3110
ChargeCharge non inductive (A)Charge inductive (A)Charge non inductive (A)
Résistance de chargeCharge de la lampeCharge inductiveCharge du moteur électriqueRésistance de charge
Tension nominale (V)Circuits
Circuit normalement ferméCircuit normalement ouvertCircuit normalement ferméCircuit normalement ouvertCircuit normalement ferméCircuit normalement ouvertCircuit normalement ferméCircuit normalement ouvertCircuit normalement ferméCircuit normalement ouvert
AC12551.50.732.51.30.1
AC250310.521.50.8
DC3042330.1
DC1250.40.050.40.05
  • * Résistance d'isolement 100 MΩ ou plus (A 500 V DC par testeur de résistance d'isolement)
  • * Tension de tenue 1 500 V AC 50/60 Hz pendant 1 minute (La tension de tenue du produit avec lampe au néon est de 1 000 V CA pendant 1 minute)

Remarques

À propos du câblage

  1. * 1 Lorsque vous utilisez un produit avec le voyant lumineux, reportez-vous aux exemples de câblage pour câbler le voyant lumineux.
  2. *2 Il y a 2 plaques signalétiques à l'intérieur de l'appareil, "la lampe au néon s'éteint lorsque la pression augmente" et "la lampe au néon s'allume lorsque la pression augmente". La plaque correspondante doit être collée à l'extérieur de l'appareil où elle peut être facilement vérifiée.
  3. * 3 Les vis utilisées pour les bornes sont des M3.

Montage et tuyauterie

  1. *1 Un espace est requis pour l'entretien. La section de vis de réglage sur le dessus de l'unité principale peut gêner l'entretien et le changement de régulation de la pression.
  2. * 2 Le sens de montage peut être horizontal ou vertical.

Bar de réglage de la pression

  1. *1 Pour le réglage de la pression, il est nécessaire de tourner la vis de réglage. La consigne augmente lorsque la vis est tournée vers le côté plus (H) sur le dessus du couvercle, et diminue lorsqu'elle est tournée vers le côté moins (L).
  2. * 2 Il est nécessaire d'utiliser un tournevis plat pour le réglage de la pression et de le fixer avec un écrou de blocage après le réglage afin d'éviter toute déviation de la consigne .
  3. * 3 L'hystérèse (largeur de ON-OFF) est fixe.
  4. * 4 L'échelle d'affichage du réglage de commutation est la valeur de consigne lorsque la pression augmente.

Environnement de fonctionnement

  1. *1 Il ne peut pas être utilisé dans des endroits où de l'eau ou de huile est dispersée. Comme il s'agit d'une structure de type ouvert, si de l’'eau ou de huile pénètre à l'intérieur, le circuit électrique se corrodera, entraînant un dysfonctionnement ou des dommages.
  2. *2 Les fluides de fonctionnement sont dédiés Air et Gaz inertes. Les liquides ne peuvent pas être utilisés.
  3. *3 Il est totalement inacceptable de l'utiliser dans une atmosphère de liquide inflammable ou de gaz inflammable.
  4. * 4 Comme il n'a pas de structure antidéflagrante, il peut provoquer une explosion catastrophique.

Autre

  1. *1 Les pièces de rechange sont uniquement des assemblages de lampe. Les autres pièces ne peuvent pas être remplacées par un utilisateur, il est donc nécessaire de demander une réparation.
    Il est possible de passer à L1, L2 et L5 en remplaçant chaque montage, démontage de lampe.
    Montage, démontage de la lampe
    Pour 110 V AC : 1530118-1
    Pour 220 V AC : 1530118-2
    Pour 24 V DC : 1530118-5
  2. * 2 *Consultez le catalogue pour obtenir des informations sur les produits autres que celles répertoriées ci-dessus.
  3. * 3 Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement.
Référence pièce
IS3000-02
IS3000-02L1
IS3000-02L2
IS3000-02L2-P
IS3000-02L5
IS3000-N02
IS3000-N02-P
IS3000-N02L1
IS3000-N02L2
IS3000-N02L5
IS3010-02
IS3010-02-P
IS3010-02L1
IS3010-02L5
IS3010-N02
IS3010-N02L5
IS3100-L1
IS3100-L2
IS3100-L5
IS3110-L1
IS3110-L5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Rated Pressure Range Précision
(%F.S.)
Capacité de charge du micro-interrupteur Unité de pression de plaque d'échelle Lampe

86.45 €

1 4 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70 kPa à 300 kPa±5% F.S.Type standardMPaSans témoin

98.74 €

1 26 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70 kPa à 300 kPa±5% F.S.Type standardMPaAvec néon / 110VAC

98.74 €

1 26 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70 kPa à 300 kPa±5% F.S.Type standardMPaAvec néon / 220VAC

109.92 €

1 26 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4--Type standardMPa et psiAvec lampe néon/ 220 V AC

98.74 €

1 4 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70 kPa à 300 kPa±5% F.S.Type standardMPaDiode électroluminescente / 24VDC

86.39 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5Type standard-Sans témoin

92.05 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4--Type standardMPa et psiSans témoin

98.74 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5Type standard-Avec lampe néon / 110 V AC

98.74 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5Type standardMpaAvec lampe néon/ 220 V AC

98.74 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5Type standard-Diode électroluminescente / 24VDC

88.82 €

1 26 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5% F.S.Type de micro-chargeMPaSans témoin

94.53 €

1 26 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4--Type de micro-chargeMPa et psiSans témoin

101.19 €

1 26 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5% F.S.Type de micro-chargeMPaAvec néon / 110VAC

101.19 €

1 4 jours Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4-70 kPa à 300 kPa±5% F.S.Type de micro-chargeMPaDiode électroluminescente / 24VDC

88.82 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5Type de micro-chargeMpaSans témoin

101.18 €

1 26 jours Filetage femelle[NPT] NPT[1/4] 1/4-70kPa à 300kPa±5Type de micro-chargeMpaDiode électroluminescente / 24VDC

100.05 €

1 26 jours [Montage direct] Montage de joint statique---70kPa à 300kPa±5Type standardMpaAvec lampe néon / 110 V AC

100.05 €

1 26 jours [Montage direct] Montage de joint statique---70kPa à 300kPa±5Type standardMpaAvec lampe néon/ 220 V AC

100.05 €

1 26 jours [Montage direct] Montage de joint statique---70kPa à 300kPa±5Type standard-Diode électroluminescente / 24VDC

102.44 €

1 26 jours [Montage direct] Montage de joint statique---70kPa à 300kPa±5Type de micro-chargeMpaAvec lampe néon / 110 V AC

102.44 €

1 26 jours [Montage direct] Montage de joint statique---70kPa à 300kPa±5Type de micro-chargeMpaDiode électroluminescente / 24VDC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air / Azote gazeux / Argon Capteur, structure du moniteur Forme intégrée
Méthode de sortie Interrupteur Caractéristiques du fluide Inerte Type de pression Pression positive
Nombre de sorties 1 IP IP40 Hysteresis(MPa) 0.05 ou moins
Pressure Setting Range 0.1 à 0.7MPa Configuration des contacts 1ab

Assistance technique