Capteur de débit, PFMV5 Série (Numéros de référence)

Capteur de débit, PFMV5 Série
A flow sensor made by SMC.

[Features]
· Suction verification of very small work pieces
· Repeatability: ±2% F.S.
· Response speed of 5 ms or less, withstand pressure of 500 kPa
· Grease-free
· Flexible cable
· Reduced piping space
Mountable in space-saving location since straight piping length is not required

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFMV530F-1-N

Spécifications du capteur de débit série PFMV5

Aspect extérieur de la série PFMV5

Aspect extérieur de la série PFMV5

Application de la série PFMV5

  • Confirmation de l'aspiration de petites pièces
  • Convient aux petites buses
  • Il peut détecter le colmatage et l'écrasement des buses
  • Le capteur est installé comme collecteur
  • Les capteurs peuvent être montés près du pad
  • Il est possible de vérifier facilement la présence ou l'absence de piqûres dans les produits moulés
  • L'assise peut être confirmée en fonction du débit

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de la série PFM5

Schéma dimensionnel de la série PFM5

* Lors du raccordement du capteur de débit, utilisez une clé sur la partie du corps spécifiée. Couple de serrage du montage : 1,0 à 1,5 N⋅m

Schéma dimensionnel d'un support latéral attaché

Schéma dimensionnel d'un support latéral attaché

Schéma dimensionnel des deux supports latéraux attachés

Schéma dimensionnel des deux supports latéraux attachés

* Le schéma dimensionnel concerne le PFMV5□□-1, mais les mêmes dimensions s'appliquent au PFMV5□□F-1.

Spécifications

ModèlePFMV505PFMV510PFMV530PFMV505FPFMV510FPFMV530F
LiquideAir sec, N2
(Les classes de qualité de l'air sont JIS B 8392-1 1.1.2 à 1.6.2:2003, ISO8573-1 1.1.2 à 1.6.2)
Plage de débit nominal (plage de débit) *1)0 à 0,5 l/min0 à 1 l/min0 à 3 l/min-0,5 à 0,5 L/minute *2)-1 à 1 l/min *2)-3 à 3 l/min *2)
Précision±5 % F.S. *3)
Répétabilité±2 % F.S. *3)
Caractéristiques de pression (référence 0 kPa *4))±2 %F.S. (0 à -300 kPa)
±5 %F.S. (-70 à 0 kPa)
Caractéristiques de température (référence : 25°C)±2 %F.S. (15 à 35 ℃)
±5 %F.S. (0 à 50℃)
Plage de pression nominale *5)-70kPa à 300kPa
Plage de pression de fonctionnement *6)-100 kPa à 400 kPa
Résister à la pression500 kPa
Sortie analogique (Sortie non linéaire)Tension de sortie : 1 à 5 V, impédance de sortie : Environ. 1 kΩ
Délai de réponse5 ms ou moins (réponse de 90 %)
Tension d'alimentation électrique12 à 24 V CC ±10 % (avec protection de polarité)
Consommation de courant16 mA ou moins
EnvironnementEnceinte de protectionIP40
Température de fonctionnement0 à 50°C (Pas de gel ou de condensation)
Plage de températures de fonctionnement0 à 50°C (Pas de gel ou de condensation)
Plage de températures de stockage-10 à 60°C (Pas de gel ou de condensation)
Plage d'humidité de fonctionnement35 à 85% HR (Pas de condensation)
Plage d'humidité de stockage35 à 85% HR (Pas de condensation)
Tension de résistance1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier
Résistance d'isolation50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
Taille de portM5 × 0,8 (Couple de serrage : 1 à 1,5 N⋅m)
Matériau des pièces humidesPPS, Si, Au, SUS316, C3604 (Nickelage électrolytique)
NormesCE UL, CSA
Fil de sortieCâble souple en vinyle à 3 conducteurs ⌀2,6 (diamètre: 2,6 mm), 0,15 mm², 2 m
Poids10 g (Il n'inclut pas le fil de sortie)

*1) Les débits décrits dans les spécifications sont les valeurs en condition standard.
*2) La sortie analogique affiche 3 V lorsque le débit est de 0, passe à 5 V lorsque le sens du débit est de IN à OUT et passe à 1 V lorsque le sens est de OUT à IN.
*3) % FS dans le tableau est basé sur la pleine échelle du 4 V analogique (1-5 V).
*4) 0 kPa signifie à l'air.
*5) Indique la plage de pression qui satisfait aux spécifications du produit.
*6) Indique la plage de pression utilisable.
*7) Veuillez contacter le fabricant pour le câblage.
*8) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.

Circuit interne et connexion

-1 Schéma structurel de la sortie de tension analogique

-1 Schéma structurel de la sortie de tension analogique

ConducteurSection transversale nominaleAWG26
Diamètre extérieur0.58 mm
IsolantDiamètre extérieur0.88 mm
TeinteMarron/bleu/noir
Gaine MatériauPVC résistant à l'huile et à la chaleur
Diamètre extérieur de finition2.6

Exemple de circuit pneumatique recommandé

Exemple de circuit pour air comprimé

Exemple de circuit pour air comprimé

Montage recommandé

Raccord rapide / série KQ2

ModèleDiamètre extérieur du boîtier en mmTaille de portModèle
Connecteur mâle4M5 × 0.8KQ2H04-M5A
Coude mâleKQ2L04-M5A

Raccord de tuyau miniature / Série M

ModèleDiamètre extérieur du boîtier en mmTaille de portModèle
Raccord cannelé pour tubes nylon4M5 × 0.8M-5AN-4
6M-5AN-6

Schéma structurel de la partie humide

Schéma structurel de la série PFMV5

Schéma structurel de la série PFMV5

NbNomMatériau
1Raccord de plomberiePlacage autocatalytique au nickel C3604
2Vis de fixation du grillage
3MailleSUS316
4CorpsPPS
5Circuit impriméGE4F
6Puce de capteurSi, Au

Perte de pression

Perte de pression du PFMV505 (F) - 1

Perte de pression du PFMV505 (F) - 1

Perte de pression du PFMV510 (F) - 1

Perte de pression du PFMV510 (F) - 1

Perte de charge du PFMV530 (F) - 1

Perte de charge du PFMV530 (F) - 1

  • *Se reporter au catalogue SMC pour obtenir des informations sur les produits autres que celles ci-dessus.
  • *L’image du produit représentée est à caractère d’illustration uniquement.
Référence pièce
PFMV530F-1-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Bracket Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Instruction Manual Précision
(%F.S.)

154.82 €

1 26 jours AnalogiqueTension[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression1[1 à 5VDC] 1 à 5V--en forme de L sans supportCâble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa à 300kPa-3,0 à 3,0Pas de manuel d'instructions±5% F.S.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de débit Type de fluide Air / Azote gazeux Capteur, structure du moniteur Forme intégrée
IP IP40

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de débit, PFMV5 Série, le numéro d'article est le suivant: PFMV530F-1-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFMV530F-1-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PFMV505-1-A
PFMV505-1-N
PFMV505-1-NA
PFMV505F-1
PFMV505F-1-A
PFMV530F-1-NA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Bracket Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Instruction Manual Précision
(%F.S.)

162.02 €

1 26 jours AnalogiqueTension[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression1[1 à 5VDC] 1 à 5V--Avec support de type LCâble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa à 300kPa0.0 to 0.5With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

154.82 €

1 26 jours AnalogiqueTension[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression1[1 à 5VDC] 1 à 5V--en forme de L sans supportCâble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa à 300kPa0.0 to 0.5Pas de manuel d'instructions±5% F.S.

162.02 €

1 26 jours AnalogiqueTension[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression1[1 à 5VDC] 1 à 5V--Avec support de type LCâble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa à 300kPa0.0 to 0.5Pas de manuel d'instructions±5% F.S.

154.82 €

1 4 jours -------Aucun---0.5 à 0.5Avec manuel d\'instructions (Feuillet : japonais et anglais)-

162.02 €

1 26 jours -------Avec support de type L---0.5 to 0.5With operation manual (Japanese and English)-

162.02 €

1 26 jours AnalogiqueTension[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression1[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Avec support de type LCâble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa à 300kPa-3,0 à 3,0Pas de manuel d'instructions±5% F.S.

Assistance technique